Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Se muestra(n) 31 producto(s)
Presostato diferencial, MP55
Rango de ajuste de presión dif. [bar]: 0.30 - 4.50, Función rearme: Manual mín., Tipo de conixión de Presión: Soldar, ODF, Tamaño conexión Presión: 1/4 in, Grado de protección de la carcasa: IP20, Presión de trabajo máx. [bar]: 17.0
Presostato diferencial, MP54
Función rearme: Manual mín., Tipo de conixión de Presión: Abocardada, Tamaño conexión Presión: 1/4 in, Grado de protección de la carcasa: IP20, Presión de trabajo máx. [bar]: 17.0
Presostato diferencial, MP54
Función rearme: Manual mín., Tipo de conixión de Presión: Abocardada, Tamaño conexión Presión: 1/4 in, Grado de protección de la carcasa: IP20, Presión de trabajo máx. [bar]: 17.0
Presostato diferencial, MP54
Función rearme: Manual mín., Tipo de conixión de Presión: Abocardada, Tamaño conexión Presión: 1/4 in, Grado de protección de la carcasa: IP20, Presión de trabajo máx. [bar]: 17.0
Presostato diferencial, MP54
Función rearme: Manual mín., Tipo de conixión de Presión: Abocardada, Tamaño conexión Presión: 1/4 in, Grado de protección de la carcasa: IP20, Presión de trabajo máx. [bar]: 17.0
Presostato diferencial, MP55
Rango de ajuste de presión dif. [bar]: 0.30 - 4.50, Función rearme: Manual mín., Tipo de conixión de Presión: Abocardada, Tamaño conexión Presión: 1/4 in, Grado de protección de la carcasa: IP20, Presión de trabajo máx. [bar]: 17.0
Presostato diferencial, MP55
Rango de ajuste de presión dif. [bar]: 0.30 - 4.50, Función rearme: Manual mín., Tipo de conixión de Presión: Abocardada, Tamaño conexión Presión: 1/4 in, Grado de protección de la carcasa: IP20, Presión de trabajo máx. [bar]: 17.0
Presostato diferencial, MP55
Rango de ajuste de presión dif. [bar]: 0.30 - 4.50, Función rearme: Manual mín., Tipo de conixión de Presión: Abocardada, Tamaño conexión Presión: 1/4 in, Grado de protección de la carcasa: IP20, Presión de trabajo máx. [bar]: 17.0
Presostato diferencial, MP55
Rango de ajuste de presión dif. [bar]: 0.30 - 4.50, Función rearme: Manual mín., Tipo de conixión de Presión: Abocardada, Tamaño conexión Presión: 1/4 in, Grado de protección de la carcasa: IP20, Presión de trabajo máx. [bar]: 17.0
Presostato diferencial, MP55A
Rango de ajuste de presión dif. [bar]: 0.30 - 4.50, Función rearme: Manual mín., Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 3/8, Grado de protección de la carcasa: IP20, Presión de trabajo máx. [bar]: 17.0