Presostatos diferenciales

Se muestra(n) 17 producto(s)

017D001366

Presostato diferencial, RT262A

Rango de ajuste de presión dif. [bar]: 0.10 - 1.50, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: M, Tamaño conexión Presión: 12 x 1.5, Grado de protección de la carcasa: IP66, Presión de trabajo máx. [bar]: 11.0

017D001466

Presostato diferencial, RT260A

Rango de ajuste de presión dif. [bar]: 0.50 - 4.00, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: M, Tamaño conexión Presión: 12 x 1.5, Grado de protección de la carcasa: IP66, Presión de trabajo máx. [bar]: 22.0

017D001566

Presostato diferencial, RT260A

Rango de ajuste de presión dif. [bar]: 0.50 - 6.00, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: M, Tamaño conexión Presión: 12 x 1.5, Grado de protección de la carcasa: IP66, Presión de trabajo máx. [bar]: 42.0

017D001666

Presostato diferencial, RT260A

Rango de ajuste de presión dif. [bar]: 1.50 - 11.00, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: M, Tamaño conexión Presión: 12 x 1.5, Grado de protección de la carcasa: IP66, Presión de trabajo máx. [bar]: 42.0

017D002166

Presostato diferencial, RT260A

Rango de ajuste de presión dif. [bar]: 0.50 - 4.00, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 3/8, Grado de protección de la carcasa: IP66, Presión de trabajo máx. [bar]: 22.0

017D002266

Presostato diferencial, RT260A

Rango de ajuste de presión dif. [bar]: 0.50 - 4.00, Función rearme: Manual máx., Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 3/8, Grado de protección de la carcasa: IP54, Presión de trabajo máx. [bar]: 22.0

017D002366

Presostato diferencial, RT260A

Rango de ajuste de presión dif. [bar]: 0.50 - 6.00, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 3/8, Grado de protección de la carcasa: IP66, Presión de trabajo máx. [bar]: 42.0

017D002466

Presostato diferencial, RT260A

Rango de ajuste de presión dif. [bar]: 1.50 - 11.00, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 3/8, Grado de protección de la carcasa: IP66, Presión de trabajo máx. [bar]: 42.0

017D002566

Presostato diferencial, RT262A

Rango de ajuste de presión dif. [bar]: 0.10 - 1.50, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 3/8, Grado de protección de la carcasa: IP66, Presión de trabajo máx. [bar]: 11.0

017D002766

Presostato diferencial, RT262A

Rango de ajuste de presión dif. [bar]: 0.00 - 0.30, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 3/8, Grado de protección de la carcasa: IP66, Presión de trabajo máx. [bar]: 11.0

Ver: