Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Se muestra(n) 266 producto(s)
MBT 5252, 50 mm, NPT
Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 200, Tipo de elemento sensor: Pt, Resistencia del elemento sensor [kΩ]: 100, Material de protección de las tuberías: AISI 316 Ti, Conex. elect.: Tipo B, Tamaño conex. elect.: Pg 16
Sensor de temperatura, MBT 5250, 50 mm, NPT
Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 200, Tipo de elemento sensor: Pt, Resistencia del elemento sensor [kΩ]: 1000, Material de protección de las tuberías: AISI 316 Ti, Tamaño conex. elect.: Pg 11
MBT 5252, 50 mm, G,1/2
Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 200, Tipo de elemento sensor: Pt, Resistencia del elemento sensor [kΩ]: 100, Material de protección de las tuberías: AISI 316 Ti, Conex. elect.: Tipo B, Tamaño conex. elect.: Pg 16
Sensor de temperatura, MBT 5250, 50 mm, M,18x1.5
Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 200, Tipo de elemento sensor: Pt, Resistencia del elemento sensor [kΩ]: 1000, Material de protección de las tuberías: AISI 316 Ti, Conex. elect.: Bayoneta, Tamaño conex. elect.: 4 pin
MBT 5252, 50 mm, NPT
Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 200, Tipo de elemento sensor: Pt, Resistencia del elemento sensor [kΩ]: 100, Material de protección de las tuberías: AISI 316 Ti, Conex. elect.: Tipo B, Tamaño conex. elect.: Pg 16
Sensor de temperatura, MBT 3270, 70 mm, G,1/2
Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 150, Tipo de elemento sensor: NTC, Resistencia del elemento sensor [kΩ]: 3000, Material de protección de las tuberías: AISI 316 Ti, Conex. elect.: M12 x 1, Tamaño conex. elect.: 4 pin
Sensor de temperatura, MBT 5250, 50 mm, G,1/4
Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 200, Tipo de elemento sensor: Pt, Resistencia del elemento sensor [kΩ]: 100, Material de protección de las tuberías: AISI 316 Ti, Tamaño conex. elect.: Pg 11
Sensor de temperatura, MBT 5310, 85 mm - 100 mm, G,1/2
Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 200, Tipo de elemento sensor: Pt, Resistencia del elemento sensor [kΩ]: 100, Material de protección de las tuberías: AISI 316 Ti, Conex. elect.: Tipo B mini, Tamaño conex. elect.: Pg 9
Sensor de temperatura, MBT 5310, 165 mm - 180 mm, G,1/2
Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 200, Tipo de elemento sensor: Pt, Resistencia del elemento sensor [kΩ]: 100, Material de protección de las tuberías: AISI 316 Ti, Conex. elect.: Tipo B mini, Tamaño conex. elect.: Pg 9
Sensor de temperatura, MBT 5250, 38 mm, NPT
Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 200, Tipo de elemento sensor: Pt, Resistencia del elemento sensor [kΩ]: 100, Material de protección de las tuberías: AISI 316 Ti, Tamaño conex. elect.: Pg 13.5
Sensor de temperatura, MBT 5250, 50 mm, UNF
Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 200, Tipo de elemento sensor: Pt, Resistencia del elemento sensor [kΩ]: 100, Material de protección de las tuberías: AISI 316 Ti, Tamaño conex. elect.: Pg 13.5
Sensor de temperatura, MBT 5310, 225 mm - 240 mm, G
Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 200, Tipo de elemento sensor: Pt, Resistencia del elemento sensor [kΩ]: 100, Material de protección de las tuberías: AISI 316 Ti, Tamaño conex. elect.: Pg 9
MBT 5252, 100 mm, G,1/2
Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 200, Tipo de elemento sensor: Pt, Resistencia del elemento sensor [kΩ]: 100, Material de protección de las tuberías: AISI 316 Ti, Conex. elect.: Tipo B, Tamaño conex. elect.: Pg 16
Sensor de temperatura, MBT 5250, 120 mm, G,1/2
Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 200, Tipo de elemento sensor: Pt, Resistencia del elemento sensor [kΩ]: 100, Material de protección de las tuberías: AISI 316 Ti, Conex. elect.: Bayoneta, Tamaño conex. elect.: 4 pin
MBT 5252, 100 mm, G,1/2
Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 200, Tipo de elemento sensor: Pt, Resistencia del elemento sensor [kΩ]: 100, Material de protección de las tuberías: AISI 316 Ti, Conex. elect.: Tipo B, Tamaño conex. elect.: Pg 16
Sensor de temperatura, MBT 5250, 50 mm, G,1/2
Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 200, Tipo de elemento sensor: Pt, Resistencia del elemento sensor [kΩ]: 1000, Material de protección de las tuberías: AISI 316 Ti, Conex. elect.: Bayoneta, Tamaño conex. elect.: 4 pin
Sensor de temperatura, MBT 5250, 200 mm, G,1/4
Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 200, Tipo de elemento sensor: Pt, Resistencia del elemento sensor [kΩ]: 100, Material de protección de las tuberías: AISI 316 Ti, Tamaño conex. elect.: Pg 11
Sensor de temperatura, MBT 5310, 270 mm - 285 mm, G
Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 200, Tipo de elemento sensor: Pt, Resistencia del elemento sensor [kΩ]: 100, Material de protección de las tuberías: AISI 316 Ti, Tamaño conex. elect.: Pg 9
Sensor de temperatura, MBT 3270, 28 mm, G,1/4
Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 150, Tipo de elemento sensor: Pt, Resistencia del elemento sensor [kΩ]: 1000, Material de protección de las tuberías: Brass, Conex. elect.: AMP Junior Power Timer, Tamaño conex. elect.: 2 pin
Sensor de temperatura, MBT 5310, 72 mm - 84 mm, G,1/2
Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 200, Tipo de elemento sensor: Pt, Resistencia del elemento sensor [kΩ]: 100, Material de protección de las tuberías: AISI 316 Ti, Tamaño conex. elect.: Pg 11