Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Se muestra(n) 37 producto(s)
V74D52, PN 25, DN 25, Caudal [m3/h]: 0, 1 bar - 5.5 bar, Rosca externa, Tipo de montaje: Libre
V74 D52 DN25 PN25 Kvs8 1-5,5
V73D52, PN 25, DN 20, Caudal [m3/h]: 0, 1 bar - 5.5 bar, Rosca externa, Tipo de montaje: Bypass
V73D52 PN25 20/6,3 1,0-5,5 rosc., bypass
V73D52, PN 25, DN 25, Caudal [m3/h]: 0, 1 bar - 5.5 bar, Rosca externa, Tipo de montaje: Bypass
V73D52 PN25 25/8 1,0-5,5 rosc., bypass