Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Se muestra(n) 411 producto(s)
Válvula solenoide, EV220B, Función: NC, Brida, 2 1/2 in, 50 m³/h, NBR
Recomendaciones del medio: Water,Brine,Oil,Air, Material del cuerpo: Fundición, Funcionamiento: Servoaccionado (pistón), Número de vias: 2/2
Válvula solenoide, EV220B, Función: NC, Brida, 75 m³/h, NBR
Recomendaciones del medio: Water,Brine,Oil,Air, Material del cuerpo: Fundición, Funcionamiento: Servoaccionado (pistón), Número de vias: 2/2
Válvula solenoide, EV220B, Función: NC, Brida, 130 m³/h, NBR
Recomendaciones del medio: Water,Brine,Oil,Air, Material del cuerpo: Fundición, Funcionamiento: Servoaccionado (pistón), Número de vias: 2/2
Válvula solenoide, EV220B, Función: NC, Brida, 2 1/2 in, 50 m³/h, EPDM
Recomendaciones del medio: Water & Brine, Homologación: PZH, Material del cuerpo: Fundición, Funcionamiento: Servoaccionado (pistón), Número de vias: 2/2
Válvula solenoide, EV220B, Función: NC, Brida, 75 m³/h, EPDM
Recomendaciones del medio: Water & Brine, Homologación: PZH, Material del cuerpo: Fundición, Funcionamiento: Servoaccionado (pistón), Número de vias: 2/2
Válvula solenoide, EV220B, Función: NC, Brida, 130 m³/h, EPDM
Recomendaciones del medio: Water & Brine, Homologación: PZH, Material del cuerpo: Fundición, Funcionamiento: Servoaccionado (pistón), Número de vias: 2/2
Válvula solenoide, EV210A, Función: NC, G, 1/8, 0.04 m³/h, EPDM
Recomendaciones del medio: Water & Brine, Homologación: PZH, Material del cuerpo: Latón, Funcionamiento: Accionamiento directo, Número de vias: 2/2
Válvula solenoide, EV210A, Función: NC, G, 1/8, 0.04 m³/h, FKM
Recomendaciones del medio: Oil,Comp.Air,Vacuum, Material del cuerpo: Latón, Funcionamiento: Accionamiento directo, Número de vias: 2/2
Válvula solenoide, EV210A, Función: NC, G, 1/8, 0.08 m³/h, FKM
Recomendaciones del medio: Oil,Comp.Air,Vacuum, Material del cuerpo: Latón, Funcionamiento: Accionamiento directo, Número de vias: 2/2
Válvula solenoide, EV210A, Función: NC, G, 1/8, 0.11 m³/h, EPDM
Recomendaciones del medio: Water & Brine, Homologación: PZH, Material del cuerpo: Latón, Funcionamiento: Accionamiento directo, Número de vias: 2/2