Cables calefactores, ECpipeheat prefabr., 10W/m@10°C, 10.00 m, Tensión de alimentación [V] c.a.: 230
088L0993
Tipo de cable: Conductor doble, Principio de calefacción: Autolimitador
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Tipo de cable: Conductor doble, Principio de calefacción: Autolimitador
Peso bruto | 1.1 Kg |
Peso neto | 0.986 Kg |
Volume | 9.3 Liter |
EAN | 5703466217856 |
Peso bruto | 1.1 Kg |
Peso neto | 0.986 Kg |
Volume | 9.3 Liter |
EAN | 5703466217856 |
Aislamiento del conductor | Poliolefina reticulada |
Altura del cable [mm] | 5.3 mm |
Altura del paquete [mm] | 60 mm |
Anchura del cable [mm] | 7.7 mm |
Anchura del paquete [mm] | 420 mm |
Aplicación | Pipe / tank frost protection |
Cable en el tambor | No |
Cable frío | Sí |
Cable frío, cantidad | 1 |
Cantidad de conductores de cable frío | 3 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clase IP del elemento | IPX7 |
Color del revestimiento exterior | Azul claro |
Corte a medida | No |
CÓDIGO UNSPSC | 40101830 |
Description | ECpipeheat 10 con enchufe V2 10m 100W@10°C 230V |
Diámetro de curvatura [mm] [Min] | 50 mm |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Empresa de certificación |
CE EAC UkrTEST |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Garantía [año] | 5 |
Grupo de productos | Heating Cables |
Homologación |
UkrTEST CE |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Longitud del cable [m] | 10 m |
Longitud del cable frío [m] | 2 m |
Material de relleno | TPE |
Pantalla del cable | Malla de aluminio 100 % |
Principio de calefacción | Autolimitador |
Profundidad del paquete [mm] | 300 mm |
Revestimiento exterior | TPE |
Salida del cable [W/m@°C] | 10W/m@10°C |
Salida del cable [W@°C] | 100W@10°C |
Temperatura de funcionamiento [°C] [Max] | 65 °C |
Temperatura de instalación [°C] [Min] | -5 °C |
Temperatura sin funcionamiento [°C] [Max] | 65 °C |
Tensión de alimentación [V] c.a. | 230 V |
Tipo | ECpipeheat 10 V2 readym. |
Tipo de cable | Conductor doble |
Tipo de conductor | Cobre estañado |
UK RoHS compliance | Yes |
Versión | Ready-made |
Warranty type | 5-year product warranty |
Aislamiento del conductor | Poliolefina reticulada |
Altura del cable [mm] | 5.3 mm |
Altura del paquete [mm] | 60 mm |
Anchura del cable [mm] | 7.7 mm |
Anchura del paquete [mm] | 420 mm |
Aplicación | Pipe / tank frost protection |
Cable en el tambor | No |
Cable frío | Sí |
Cable frío, cantidad | 1 |
Cantidad de conductores de cable frío | 3 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clase IP del elemento | IPX7 |
Color del revestimiento exterior | Azul claro |
Corte a medida | No |
CÓDIGO UNSPSC | 40101830 |
Description | ECpipeheat 10 con enchufe V2 10m 100W@10°C 230V |
Diámetro de curvatura [mm] [Min] | 50 mm |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Empresa de certificación |
CE EAC UkrTEST |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Garantía [año] | 5 |
Grupo de productos | Heating Cables |
Homologación |
UkrTEST CE |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Longitud del cable [m] | 10 m |
Longitud del cable frío [m] | 2 m |
Material de relleno | TPE |
Pantalla del cable | Malla de aluminio 100 % |
Principio de calefacción | Autolimitador |
Profundidad del paquete [mm] | 300 mm |
Revestimiento exterior | TPE |
Salida del cable [W/m@°C] | 10W/m@10°C |
Salida del cable [W@°C] | 100W@10°C |
Temperatura de funcionamiento [°C] [Max] | 65 °C |
Temperatura de instalación [°C] [Min] | -5 °C |
Temperatura sin funcionamiento [°C] [Max] | 65 °C |
Tensión de alimentación [V] c.a. | 230 V |
Tipo | ECpipeheat 10 V2 readym. |
Tipo de cable | Conductor doble |
Tipo de conductor | Cobre estañado |
UK RoHS compliance | Yes |
Versión | Ready-made |
Warranty type | 5-year product warranty |