Aceite |
PVE |
Aceite incorporado |
Carga de aceite inicial |
Altura de conexión de descarga [mm] |
379 mm |
Altura de la conexión de aspiración [mm] |
250 mm |
Altura total [mm] |
413 mm |
Anchura [mm] |
239 mm |
Capacidad del condensador A |
60 µF |
Capacidad del condensador B |
145-175 µF |
Carga de aceite [L] |
1.06 L |
Carga de refrigerante [kg] [Max] |
3.63 kg |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Clase de protección IP |
IP22 |
Color |
Negro |
Conexiones eléctricas |
Pala |
Control de capacidad |
Velocidad fija |
Código de configuración |
Individual |
Description |
HHP019T5 |
Diámetro [mm] |
165 mm |
Economizador |
No |
Ecualización de gas |
Ninguna |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family |
HHP |
Fase |
1 |
Formato de empaquetado |
Paquete individual/pallet |
Frecuencia [Hz] |
50 |
Fuente de alimentación del compresor [V] |
220-240/1/50 |
Grupo de productos |
Hermetic compressors |
Homologación |
CE UL UKCA |
Igualación de aceite |
None |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Instrucciones incorporadas |
Instrucciones de instalación |
Longitud. [mm] |
239 mm |
LRA |
69 A |
Material de la conexión de aspiración |
- |
MCC |
24 A |
Model number |
HHP019T5LP6 |
Montaje del visor |
None |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
220-240/1/50 208-230/1/60 |
Norma del racor |
ODF |
Número de arranques por hora [Max] |
12 |
Número de esquema |
0XC6301B-2 |
Product Name Description |
Scroll compressor HHP |
Protección de motor |
Protector de sobrecarga interno |
Puerto medidor HP |
None |
Puerto medidor LP |
None |
Referencias de aceite |
160HV |
Refrigerante(s) |
R407C |
Resistencia de bobinado auxiliar (bobinado de arranque) para compresores monofásicos [ohmios] |
1.6 |
Resistencia del bobinado principal para compresores monofásicos [Ohm] |
1.02 |
RLA |
17.1 A |
Soporte incorporado |
Kit de montaje con amortiguadores y manguitos |
Tamaño de la conexión de aspiración [in] |
3/4 in |
Tamaño de la conexión de descarga [in] |
1/2 in |
Tamaño de la tubería de la conexión de aspiración [in] |
3/4 in |
Tamaño de la tubería de la conexión de descarga [in] |
1/2 in |
Tecnología |
Scroll |
Tensión del condensador A [V] |
370 V |
Tipo |
HHP019 |
Tipo de conexión |
Soldar cobre |
Técnica de la marca |
Compresor scroll |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Unidades de empaquetadura |
6 |
Uso de segmento |
Calefacción |
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V] |
240 V |
Valor alto del rango de tensión a 50 Hz [V] |
264 V |
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V] |
220 V |
Valor bajo del rango de tensión a 50 Hz [V] |
198 V |
Velocidad de rotación a 50 Hz [rpm] |
2900 rpm |
Viscosidad [cP] |
32 cP |
Volumen desplazam. [cm3] |
41 cm³ |