HSV3B28, Compresión externa de 28 mm, Paleta
087N6630
HSV3B28, cuerpo de válvula de paleta de compresión externa de 28 mm 3 puertos
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
HSV3B28, cuerpo de válvula de paleta de compresión externa de 28 mm 3 puertos
Peso bruto | 1.104 Kg |
Peso neto | 1.095 Kg |
Volume | 1.001 Liter |
EAN | 5013567173280 |
Peso bruto | 1.104 Kg |
Peso neto | 1.095 Kg |
Volume | 1.001 Liter |
EAN | 5013567173280 |
Descripción del producto | HSV3B28 |
Description | HSV3B28, cuerpo de válvula de paleta de compresión externa de 28 mm 3 puertos |
Garantía [año] | 2 |
Grupo de productos | Zone Valves |
Método de cierre | Paleta |
Nombre de categoría | 3 Port Valve Body |
Presión de trabajo [bar] [Max] | 10 bar |
Presión diferencial [bar] [Max] | 0.7 bar |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño de la válvula y conexión | Compresión externa de 28 mm |
Temperatura de funcionamiento [°C] [Max] | 95 °C |
Tipo | HSV3 Paddle |
Valores kvs [m³/h] | 7.9 m³/h |
Descripción del producto | HSV3B28 |
Description | HSV3B28, cuerpo de válvula de paleta de compresión externa de 28 mm 3 puertos |
Garantía [año] | 2 |
Grupo de productos | Zone Valves |
Método de cierre | Paleta |
Nombre de categoría | 3 Port Valve Body |
Presión de trabajo [bar] [Max] | 10 bar |
Presión diferencial [bar] [Max] | 0.7 bar |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño de la válvula y conexión | Compresión externa de 28 mm |
Temperatura de funcionamiento [°C] [Max] | 95 °C |
Tipo | HSV3 Paddle |
Valores kvs [m³/h] | 7.9 m³/h |