HPV22, Compresión externa de 22 mm, Zapata
087N6597
HPV22, 22mm 2 puertos cuerpo de la válvula rotativa de compresión externa
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
HPV22, 22mm 2 puertos cuerpo de la válvula rotativa de compresión externa
Peso bruto | 0.452 Kg |
Peso neto | 0.452 Kg |
Volume | 1.031 Liter |
EAN | 5013567062225 |
Peso bruto | 0.452 Kg |
Peso neto | 0.452 Kg |
Volume | 1.031 Liter |
EAN | 5013567062225 |
Descripción del producto | HPV22 |
Description | HPV22, 22mm 2 puertos cuerpo de la válvula rotativa de compresión externa |
Garantía [año] | 2 |
Grupo de productos | Zone Valves |
Método de cierre | Zapata |
Nombre de categoría | 2 Port Valve Body |
Presión de trabajo [bar] [Max] | 10 bar |
Presión diferencial [bar] [Max] | 1 bar |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño de la válvula y conexión | Compresión externa de 22 mm |
Temperatura de funcionamiento [°C] [Max] | 95 °C |
Tipo | HPV Shoe |
Tipo de control del flujo | Apertura/Cierre |
Valores kvs [m³/h] | 8.2 m³/h |
Descripción del producto | HPV22 |
Description | HPV22, 22mm 2 puertos cuerpo de la válvula rotativa de compresión externa |
Garantía [año] | 2 |
Grupo de productos | Zone Valves |
Método de cierre | Zapata |
Nombre de categoría | 2 Port Valve Body |
Presión de trabajo [bar] [Max] | 10 bar |
Presión diferencial [bar] [Max] | 1 bar |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño de la válvula y conexión | Compresión externa de 22 mm |
Temperatura de funcionamiento [°C] [Max] | 95 °C |
Tipo | HPV Shoe |
Tipo de control del flujo | Apertura/Cierre |
Valores kvs [m³/h] | 8.2 m³/h |