Válvulas de mariposa, VFY-WA, Actuador eléctrico, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, Disco
082G7361
VFY-WA PN10 DN25 24V CI/SS/EPDM 24V
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
VFY-WA PN10 DN25 24V CI/SS/EPDM 24V
Peso bruto | 4.003 Kg |
Peso neto | 4.003 Kg |
Volume | 28.549 Liter |
EAN | 5702421536490 |
Peso bruto | 4.003 Kg |
Peso neto | 4.003 Kg |
Volume | 28.549 Liter |
EAN | 5702421536490 |
Aplicación | Calefacción y refrigeración |
Aprobación estándar | PED 97/23/CE, EN 12266-1, tasa A |
China RoHS compliance | Out of scope |
Consumo de energía [W] | 15 W |
Description | VFY-WA PN10 DN25 24V CI/SS/EPDM 24V |
Diámetro [mm] | 25 mm |
Diámetro [mm] [Max] | 25 mm |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Frecuencia [Hz] | 50/60 |
Función | ON/OFF |
Función de seguridad | No |
Grado de protección | IP66 |
Grupo de productos | Butterfly valves |
Homologación | CE |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indicación de posición | No |
Longitud. [mm] | 32 mm |
Material de las bridas | Hierro fundido EN GJL 250 (DIN GG25) |
Material del cuerpo | Hierro fundido EN GJL 250 (DIN GG25) |
Material del cuerpo de la válvula | Hierro fundido EN GJL 250 (DIN GG25) |
Material del disco de la válvula | Acero inoxidable |
Material del revestimiento de la válvula | EPDM |
Material del sellado del vástago | Acero chapado en cinc/nitrilo/vitón + PTFE |
Material del vástago de la válvula | Acero inoxidable AISI 420 |
Medio alternativo 2 | Agua de circulación |
Medios alternativos | Agua glicolada (50 %, máx.) |
Medios compatibles | District heating/cooling circulation water |
Número de puertos | 2 |
Orientación de montaje | excepto tapón bajado |
Par de accionamiento [N·m] | 20 N-m |
pH del medio [Max] | 10 |
pH del medio [Min] | 7 |
Presión nominal [bar] | 16 bar |
Rango de presión diferencial [bar] [Max] | 16 bar |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
Tasa de fugas [% kVS] | Tasa de fugas A |
Temperatura ambiente [°C] [Max] | 55 °C |
Temperatura ambiente [°C] [Min] | -10 °C |
Temperatura de almacenamiento [°C] [Min] | -10 °C |
Temperatura del medio [°C] [Max] | 130 °C |
Temperatura del medio [°C] [Min] | -10 °C |
Tensión de alimentación [V] c.a. | 24 V |
Tipo | VFY-WA |
Tipo de brida con engranaje | F05 |
Tipo de funcionamiento | Actuador eléctrico |
Tipo de válvula | Diseño concéntrico |
Tipos de conexión | Disco |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valores kvs [m³/h] | 40 m³/h |
Ángulo de rotación [°] | 90 ° |
Aplicación | Calefacción y refrigeración |
Aprobación estándar | PED 97/23/CE, EN 12266-1, tasa A |
China RoHS compliance | Out of scope |
Consumo de energía [W] | 15 W |
Description | VFY-WA PN10 DN25 24V CI/SS/EPDM 24V |
Diámetro [mm] | 25 mm |
Diámetro [mm] [Max] | 25 mm |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Frecuencia [Hz] | 50/60 |
Función | ON/OFF |
Función de seguridad | No |
Grado de protección | IP66 |
Grupo de productos | Butterfly valves |
Homologación | CE |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indicación de posición | No |
Longitud. [mm] | 32 mm |
Material de las bridas | Hierro fundido EN GJL 250 (DIN GG25) |
Material del cuerpo | Hierro fundido EN GJL 250 (DIN GG25) |
Material del cuerpo de la válvula | Hierro fundido EN GJL 250 (DIN GG25) |
Material del disco de la válvula | Acero inoxidable |
Material del revestimiento de la válvula | EPDM |
Material del sellado del vástago | Acero chapado en cinc/nitrilo/vitón + PTFE |
Material del vástago de la válvula | Acero inoxidable AISI 420 |
Medio alternativo 2 | Agua de circulación |
Medios alternativos | Agua glicolada (50 %, máx.) |
Medios compatibles | District heating/cooling circulation water |
Número de puertos | 2 |
Orientación de montaje | excepto tapón bajado |
Par de accionamiento [N·m] | 20 N-m |
pH del medio [Max] | 10 |
pH del medio [Min] | 7 |
Presión nominal [bar] | 16 bar |
Rango de presión diferencial [bar] [Max] | 16 bar |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
Tasa de fugas [% kVS] | Tasa de fugas A |
Temperatura ambiente [°C] [Max] | 55 °C |
Temperatura ambiente [°C] [Min] | -10 °C |
Temperatura de almacenamiento [°C] [Min] | -10 °C |
Temperatura del medio [°C] [Max] | 130 °C |
Temperatura del medio [°C] [Min] | -10 °C |
Tensión de alimentación [V] c.a. | 24 V |
Tipo | VFY-WA |
Tipo de brida con engranaje | F05 |
Tipo de funcionamiento | Actuador eléctrico |
Tipo de válvula | Diseño concéntrico |
Tipos de conexión | Disco |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valores kvs [m³/h] | 40 m³/h |
Ángulo de rotación [°] | 90 ° |