Aplicación |
Calefacción y refrigeración |
Aplicación alternativa, VSP |
Agua caliente |
Característica de caudal |
Logarítmica |
Carrera [mm] |
5.5 mm |
Description |
HVZ 2 PN16 20/4 2 vías, asiento, extremo plano |
Diámetro [mm] |
20 mm |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
Fugas a través del puerto, máx. [% kVS] |
0.05 |
Grupo de productos |
Other valves |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Material de sellado del prensaestopas |
EPDM |
Material del asiento de la válvula |
Bronce DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
Material del cono de la válvula |
Bronce DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
Material del cuerpo de la válvula |
Bronce DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
Material del vástago de la válvula |
Acero inoxidable |
Medios alternativos |
Agua glicolada (50 %, máx.) |
Medios compatibles |
District heating/cooling circulation water |
N.° de expediente SCIP |
a5b88a98-bf15-42f4-825d-6c662b4f596c |
Nombre del producto en el expediente SCIP |
VZ 2 PN16 20/4 2-way seated flat end |
Número de puertos |
2 |
pH del medio [Max] |
10 |
pH del medio [Min] |
7 |
PN alternativa, VSP |
10 |
Posición del eje |
A-AB: normalmente cerrado |
Presión nominal [bar] |
16 bar |
Rango de presión diferencial [bar] [Max] |
2.5 bar |
Relación de control |
50:1 |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño de conexión |
G 3/4 |
Temperatura del medio [°C] [Max] |
120 °C |
Temperatura del medio [°C] [Min] |
2 °C |
Tipo |
VZ 2 |
Tipo de montaje |
Libre |
Tipos de conexión |
Rosca externa |
Valores kvs [m³/h] |
4 m³/h |