VM 2, 1.00 m³/h, G 3/4 A

065B2013

VM 2 PN25 15/1 2 vías, asiento, rosc. ext.

Detalles del producto

Peso bruto 0.915 Kg
Peso neto 0.837 Kg
Volume 1.152 Liter
EAN 5702421508886

 

Aplicación District heating
Aplicación alternativa, VSP Calefacción
Característica de caudal Split
Carrera [mm] 5 mm
China RoHS compliance Out of scope
Description VM 2 PN25 15/1 2 vías, asiento, rosc. ext.
Diámetro [mm] 15 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Factor de cavitación 0.5
Fugas a través del puerto, máx. [% kVS] 0.05
Grupo de productos Motorized control valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Material de sellado del prensaestopas EPDM
Material del asiento de la válvula Acero inoxidable
Material del cono de la válvula Acero inoxidable
Material del cuerpo de la válvula Bronce rojo, n.º de mat. 2.1096.1 (RG5)
Material del vástago de la válvula Acero inoxidable
Medios alternativos Agua glicolada (30 %, máx.)
Medios compatibles District heating/cooling circulation water
Número de puertos 2
pH del medio [Max] 10
pH del medio [Min] 7
PN alternativa, VSP 16
Posición del eje Normalmente abierto
Presión nominal [bar] 25 bar
Rango de presión diferencial [bar] [Max] 16 bar
Relación de control 50:1
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión G 3/4 A
Temperatura del medio [°C] [Max] 150 °C
Temperatura del medio [°C] [Min] 2 °C
Tipo VM 2
Tipos de conexión Rosca externa
UK RoHS compliance Out of scope
Valores kvs [m³/h] 1 m³/h

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality