VB 2, 0.63 m³/h, Brida

065B2052

VB 2 PN25 15/0,63 2 vías, asiento, brida

Detalles del producto

Peso bruto 3.962 Kg
Peso neto 3.962 Kg
Volume 5.054 Liter
EAN 5702421508367

 

Aplicación District heating
Aplicación alternativa, VSP Calefacción
Característica de caudal Split
Carrera [mm] 5 mm
China RoHS compliance Out of scope
Description VB 2 PN25 15/0,63 2 vías, asiento, brida
Diámetro [mm] 15 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Factor de cavitación 0.5
Fugas a través del puerto, máx. [% kVS] 0.05
Grupo de productos Motorized control valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Material de sellado del prensaestopas EPDM
Material del asiento de la válvula Acero inoxidable
Material del cono de la válvula Acero inoxidable
Material del cuerpo de la válvula Fundición dúctil EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3)
Material del vástago de la válvula Acero inoxidable
Medios alternativos Agua glicolada (30 %, máx.)
Medios compatibles District heating/cooling circulation water
N.° de expediente SCIP f352afa4-59ce-4256-8962-71c2d32dc0ea
Nombre del producto en el expediente SCIP VB 2 PN25 15-x 2-way seated flange
Número de puertos 2
pH del medio [Max] 10
pH del medio [Min] 7
PN alternativa, VSP 16
Posición del eje Normalmente abierto
Presión nominal [bar] 25 bar
Rango de presión diferencial [bar] [Max] 16 bar
Relación de control 50:1
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura del medio [°C] [Max] 150 °C
Temperatura del medio [°C] [Min] 2 °C
Tipo VB 2
Tipos de conexión Brida
UK RoHS compliance Out of scope
Valores kvs [m³/h] 0.63 m³/h

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality