Extensión de vástago ZF 6, gama AF, DN 15-125

003G1393

Extensión de vástago ZF 6, gama AF

Detalles del producto

Peso bruto 0.94 kg
Peso neto 0.94 kg
EAN 5702421812433

 

Apto para válvulas de los diámetros siguientes [mm] [Max] 125 mm
Apto para válvulas de los diámetros siguientes [mm] [Min] 15 mm
Descripción Extensión de vástago ZF 6, gama AF
Grupo de productos Accesorios: controladores automáticos (SAC)
Para tamaño de válvula DN 15-125
REACH Candidate List substances >0.1% Lead
SCIP dossier no. fc16bcbb-9b43-47be-a373-7971823d9ee9
SCIP dossier product name ACC. SAC HD Combination piece KF2
Tipo Extensiones de vástago

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality