Extensión de vástago ZF 5, gama AF, DN 15-125

003G1396

Extensión de vástago ZF 5, gama AF

Detalles del producto

Peso bruto 2.79 kg
Peso neto 2.79 kg
EAN 5702421812464

 

Apto para válvulas de los diámetros siguientes [mm] [Max] 125 mm
Apto para válvulas de los diámetros siguientes [mm] [Min] 15 mm
Descripción Extensión de vástago ZF 5, gama AF
Grupo de productos Accesorios: controladores automáticos (SAC)
Para tamaño de válvula DN 15-125
REACH Candidate List substances >0.1% Lead
Tipo Extensiones de vástago

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality