Actuadores eléctricos, AME 658 SU, Tensión de alimentación [V] c.a.: 230, Tensión de alimentación [V] c.c.: 230
082G3451
AME 658 SU 230V
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
AME 658 SU 230V
Peso bruto | 9.716 Kg |
Peso neto | 9.716 Kg |
Volume | 18.564 Liter |
EAN | 5710104037387 |
Peso bruto | 9.716 Kg |
Peso neto | 9.716 Kg |
Volume | 18.564 Liter |
EAN | 5710104037387 |
Aplicación | HD y district heating |
Carrera [mm] | 50 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clase de protección | II |
Consumo de energía [W] | 36 W |
Description | AME 658 SU 230V |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Frecuencia [Hz] | 50/60 |
Fuerza de cierre [N] | 2000 N |
Funcionamiento manual | Sí |
Función de seguridad | Sí |
Grado de protección | IP54 |
Grupo de productos | Electrical actuators |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indicación de posición | Sí |
Muelle abajo (retorno) | No |
Muelle arriba | Sí |
N.° de expediente SCIP | 38d9fd19-a526-49ad-8808-aa95a279a87e |
Nombre del producto en el expediente SCIP | AMV(E) 65x/685/855 |
Señal de entrada de control Y [mA] | 0(4) - 20 mA |
Señal de entrada de control Y [mA], impedancia [Ω] | 500 |
Señal de entrada de control Y [V] | 0(2) - 10 V |
Señal de entrada de control Y [V], impedancia [kΩ] | 40 kOhm |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatura ambiente [°C] [Max] | 55 °C |
Temperatura ambiente [°C] [Min] | 0 °C |
Temperatura de almacenamiento [°C] [Max] | 70 °C |
Temperatura de almacenamiento [°C] [Min] | -40 °C |
Tensión de alimentación [V] c.a. | 230 V |
Tensión de alimentación [V] c.c. | 230 V |
Tipo | AME 658 SU |
Tipo de actuador | Eléctrico |
Tipo de señal de control | Modulante/3 puntos |
Tipo de velocidad | Estándar |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Velocidad del actuador [s/mm] |
2 s/mm 6 s/mm |
Aplicación | HD y district heating |
Carrera [mm] | 50 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clase de protección | II |
Consumo de energía [W] | 36 W |
Description | AME 658 SU 230V |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Frecuencia [Hz] | 50/60 |
Fuerza de cierre [N] | 2000 N |
Funcionamiento manual | Sí |
Función de seguridad | Sí |
Grado de protección | IP54 |
Grupo de productos | Electrical actuators |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indicación de posición | Sí |
Muelle abajo (retorno) | No |
Muelle arriba | Sí |
N.° de expediente SCIP | 38d9fd19-a526-49ad-8808-aa95a279a87e |
Nombre del producto en el expediente SCIP | AMV(E) 65x/685/855 |
Señal de entrada de control Y [mA] | 0(4) - 20 mA |
Señal de entrada de control Y [mA], impedancia [Ω] | 500 |
Señal de entrada de control Y [V] | 0(2) - 10 V |
Señal de entrada de control Y [V], impedancia [kΩ] | 40 kOhm |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatura ambiente [°C] [Max] | 55 °C |
Temperatura ambiente [°C] [Min] | 0 °C |
Temperatura de almacenamiento [°C] [Max] | 70 °C |
Temperatura de almacenamiento [°C] [Min] | -40 °C |
Tensión de alimentación [V] c.a. | 230 V |
Tensión de alimentación [V] c.c. | 230 V |
Tipo | AME 658 SU |
Tipo de actuador | Eléctrico |
Tipo de señal de control | Modulante/3 puntos |
Tipo de velocidad | Estándar |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Velocidad del actuador [s/mm] |
2 s/mm 6 s/mm |