VFS 2, 16.00 m³/h, Brida
VFS 2, 16.00 m³/h, Brida

065B1532

VFS 2 PN25 32/16 2 vías, asiento, brida

Detalles del producto

Peso bruto 8.73 kg
Peso neto 8.73 kg
EAN 5702421512692

 

Aplicación Vapor
Aplicación alternativa, VSP Agua enfriada
Característica de caudal Porcentaje equivalente
Carrera [mm] 15 mm
Descripción VFS 2 PN25 32/16 2 vías, asiento, brida
Diámetro [mm] 32 mm
Fugas a través del puerto, máx. [% kVS] 0.05
Grupo de productos Válvulas de control motorizadas
Material del cono de la válvula Acero inoxidable
Material del cuerpo de la válvula Fundición dúctil EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3)
Medio alternativo 2 Vapor
Medios alternativos Agua glicolada (50 %, máx.)
Medios compatibles District heating/cooling circulation water
Número de puertos 2
pH del medio [Max] 10
pH del medio [Min] 7
PN alternativa, VSP 16
Presión nominal [bar] 25 bar
Rango de presión diferencial [bar] [Max] 11 bar
Relación de control 100:1
Temperatura del medio [°C] [Max] 200 °C
Temperatura del medio [°C] [Min] -10 °C
Tipo VFS 2
Tipos de conexión Brida
Valores kvs [m³/h] 16 m³/h

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios