Válvulas de bola, JIP-WW, FB, Brida para engranaje, Paso completo, PN 25, DN 65, Soldar acero
065N1132
JIP-WW DN 65 FB PN25 GF H195
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
JIP-WW DN 65 FB PN25 GF H195
Peso bruto | 7.9 Kg |
Peso neto | 6.96 Kg |
Volume | 5.88 Liter |
EAN | 5702421661086 |
Peso bruto | 7.9 Kg |
Peso neto | 6.96 Kg |
Volume | 5.88 Liter |
EAN | 5702421661086 |
Aplicación | Calefacción y refrigeración |
Aprobación estándar |
EN 12266 parte 1, P10-P11-P12 y parte 2 F20 Directiva PED 97/23/CEE, módulo H1 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clase de presión | PN 25 |
Description | JIP-WW DN 65 FB PN25 GF H195 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Función | ON/OFF |
Grupo de productos | Ball valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Longitud. [mm] | 280 mm |
Material de la bola de la válvula | Acero inoxidable |
Material de los extremos soldar | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Material del cuerpo | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Material del cuerpo de la válvula | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Material del sellado del vástago | PTFE/grafito |
Material del vástago de la válvula | Acero inoxidable; por ejemplo, X2CrNi19-11 (EN 10272)/n.º de mat. 1.4306 |
Medios alternativos | Agua glicolada (50 %, máx.) |
Medios compatibles | District heating/cooling circulation water |
Número de puertos | 2 |
Orientación de montaje | Todo |
pH del medio [Max] | 10 |
pH del medio [Min] | 7 |
Rango de presión diferencial [bar] [Max] | 25 bar |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño de válvula | DN 65 |
Tasa de fugas [% kVS] | Tasa de fugas A |
Temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
Temperatura de almacenamiento [°C] [Min] | -40 °C |
Temperatura del medio [°C] [Max] | 180 °C |
Temperatura del medio [°C] [Min] | 0 °C |
Tipo | JIP-WW, FB, Gear flange |
Tipo de funcionamiento | Brida con engranaje |
Tipo de válvula | Paso completo |
Tipos de conexión | Soldar acero |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valores kvs [m³/h] | 820 m³/h |
Ángulo de rotación [°] | 90 ° |
Aplicación | Calefacción y refrigeración |
Aprobación estándar |
EN 12266 parte 1, P10-P11-P12 y parte 2 F20 Directiva PED 97/23/CEE, módulo H1 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clase de presión | PN 25 |
Description | JIP-WW DN 65 FB PN25 GF H195 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Función | ON/OFF |
Grupo de productos | Ball valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Longitud. [mm] | 280 mm |
Material de la bola de la válvula | Acero inoxidable |
Material de los extremos soldar | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Material del cuerpo | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Material del cuerpo de la válvula | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Material del sellado del vástago | PTFE/grafito |
Material del vástago de la válvula | Acero inoxidable; por ejemplo, X2CrNi19-11 (EN 10272)/n.º de mat. 1.4306 |
Medios alternativos | Agua glicolada (50 %, máx.) |
Medios compatibles | District heating/cooling circulation water |
Número de puertos | 2 |
Orientación de montaje | Todo |
pH del medio [Max] | 10 |
pH del medio [Min] | 7 |
Rango de presión diferencial [bar] [Max] | 25 bar |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño de válvula | DN 65 |
Tasa de fugas [% kVS] | Tasa de fugas A |
Temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
Temperatura de almacenamiento [°C] [Min] | -40 °C |
Temperatura del medio [°C] [Max] | 180 °C |
Temperatura del medio [°C] [Min] | 0 °C |
Tipo | JIP-WW, FB, Gear flange |
Tipo de funcionamiento | Brida con engranaje |
Tipo de válvula | Paso completo |
Tipos de conexión | Soldar acero |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valores kvs [m³/h] | 820 m³/h |
Ángulo de rotación [°] | 90 ° |