Válvulas de bola, JIP-WW, FB, Brida para engranaje, Paso completo, PN 25, DN 100, Soldar acero
065N1142
JIP-WW DN100 FB PN25 GF H244
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
JIP-WW DN100 FB PN25 GF H244
Peso bruto | 20.515 Kg |
Peso neto | 19.2 Kg |
Volume | 45.719 Liter |
EAN | 5702421655009 |
Peso bruto | 20.515 Kg |
Peso neto | 19.2 Kg |
Volume | 45.719 Liter |
EAN | 5702421655009 |
Aplicación | Calefacción y refrigeración |
Aprobación estándar |
EN 12266 parte 1, P10-P11-P12 y parte 2 F20 Directiva PED 97/23/CEE, módulo H1 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clase de presión | PN 25 |
Description | JIP-WW DN100 FB PN25 GF H244 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Función | ON/OFF |
Grupo de productos | Ball valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Longitud. [mm] | 315 mm |
Material de la bola de la válvula | Acero inoxidable |
Material de los extremos soldar | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Material del cuerpo | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Material del cuerpo de la válvula | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Material del sellado del vástago | PTFE/grafito |
Material del vástago de la válvula | Acero inoxidable; por ejemplo, X2CrNi19-11 (EN 10272)/n.º de mat. 1.4306 |
Medios alternativos | Agua glicolada (50 %, máx.) |
Medios compatibles | District heating/cooling circulation water |
Número de puertos | 2 |
Orientación de montaje | Todo |
pH del medio [Max] | 10 |
pH del medio [Min] | 7 |
Rango de presión diferencial [bar] [Max] | 25 bar |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño de válvula | DN 100 |
Tasa de fugas [% kVS] | Tasa de fugas A |
Temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
Temperatura de almacenamiento [°C] [Min] | -40 °C |
Temperatura del medio [°C] [Max] | 180 °C |
Temperatura del medio [°C] [Min] | 0 °C |
Tipo | JIP-WW, FB, Gear flange |
Tipo de funcionamiento | Brida con engranaje |
Tipo de válvula | Paso completo |
Tipos de conexión | Soldar acero |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valores kvs [m³/h] | 2300 m³/h |
Ángulo de rotación [°] | 90 ° |
Aplicación | Calefacción y refrigeración |
Aprobación estándar |
EN 12266 parte 1, P10-P11-P12 y parte 2 F20 Directiva PED 97/23/CEE, módulo H1 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clase de presión | PN 25 |
Description | JIP-WW DN100 FB PN25 GF H244 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Función | ON/OFF |
Grupo de productos | Ball valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Longitud. [mm] | 315 mm |
Material de la bola de la válvula | Acero inoxidable |
Material de los extremos soldar | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Material del cuerpo | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Material del cuerpo de la válvula | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Material del sellado del vástago | PTFE/grafito |
Material del vástago de la válvula | Acero inoxidable; por ejemplo, X2CrNi19-11 (EN 10272)/n.º de mat. 1.4306 |
Medios alternativos | Agua glicolada (50 %, máx.) |
Medios compatibles | District heating/cooling circulation water |
Número de puertos | 2 |
Orientación de montaje | Todo |
pH del medio [Max] | 10 |
pH del medio [Min] | 7 |
Rango de presión diferencial [bar] [Max] | 25 bar |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño de válvula | DN 100 |
Tasa de fugas [% kVS] | Tasa de fugas A |
Temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
Temperatura de almacenamiento [°C] [Min] | -40 °C |
Temperatura del medio [°C] [Max] | 180 °C |
Temperatura del medio [°C] [Min] | 0 °C |
Tipo | JIP-WW, FB, Gear flange |
Tipo de funcionamiento | Brida con engranaje |
Tipo de válvula | Paso completo |
Tipos de conexión | Soldar acero |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valores kvs [m³/h] | 2300 m³/h |
Ángulo de rotación [°] | 90 ° |