Altura hasta la parte superior del engranaje [mm] |
1015 mm |
Aplicación |
Calefacción y refrigeración |
Aprobación estándar |
EN 12266 parte 1, P10-P11-P12 y parte 2 F20 Directiva PED 97/23/CEE, módulo H1 |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Clase de presión |
PN 25 |
Description |
JIP-WW DN500 PN25 WG L1220 H650 |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Función |
ON/OFF |
Grupo de productos |
Ball valves |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Longitud. [mm] |
1220 mm |
Material de la bola de la válvula |
Acero inoxidable |
Material de los extremos soldar |
Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Material de sellado del cono/asiento |
PTFE+C |
Material del cuerpo |
Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Material del cuerpo de la válvula |
Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Material del sellado del vástago |
PTFE/grafito |
Material del vástago de la válvula |
Acero inoxidable; por ejemplo, X2CrNi19-11 (EN 10272)/n.º de mat. 1.4306 |
Medios alternativos |
Agua glicolada (50 %, máx.) |
Medios compatibles |
District heating/cooling circulation water |
Número de puertos |
2 |
Orientación de montaje |
Todo |
pH del medio [Max] |
10 |
pH del medio [Min] |
7 |
Rango de presión diferencial [bar] [Max] |
25 bar |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño de válvula |
DN 500 |
Tasa de fugas [% kVS] |
Tasa de fugas A |
Temperatura ambiente [°C] [Min] |
-40 °C |
Temperatura de almacenamiento [°C] [Min] |
-40 °C |
Temperatura del medio [°C] [Max] |
180 °C |
Temperatura del medio [°C] [Min] |
0 °C |
Tipo |
JIP-WW, RB, Worm gear |
Tipo de brida con engranaje |
F25 |
Tipo de funcionamiento |
Reductor |
Tipo de válvula |
Paso reducido |
Tipos de conexión |
Soldar acero |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Valores kvs [m³/h] |
23700 m³/h |
Ángulo de rotación [°] |
90 ° |