Válvulas de bola, JIP-WW, RB, Brida para engranaje, Paso reducido, PN 25, DN 400, Soldar acero
065N0177
JIP-WW DN400 PN25 GF L820 H505
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
JIP-WW DN400 PN25 GF L820 H505
Peso bruto | 343 Kg |
Peso neto | 320 Kg |
Volume | 864.424 Liter |
EAN | 5702421650448 |
Peso bruto | 343 Kg |
Peso neto | 320 Kg |
Volume | 864.424 Liter |
EAN | 5702421650448 |
Altura hasta la parte superior del vástago [mm] | 7557 mm |
Aplicación | Calefacción y refrigeración |
Aprobación estándar |
EN 12266 parte 1, P10-P11-P12 y parte 2 F20 Directiva PED 97/23/CEE, módulo H1 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clase de presión | PN 25 |
Description | JIP-WW DN400 PN25 GF L820 H505 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Función | ON/OFF |
Grupo de productos | Ball valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Longitud. [mm] | 820 mm |
Material de la bola de la válvula | Acero inoxidable |
Material de los extremos soldar | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Material de sellado del cono/asiento | PTFE+C |
Material del cuerpo | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Material del cuerpo de la válvula | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Material del sellado del vástago | PTFE/grafito |
Material del vástago de la válvula | Acero inoxidable; por ejemplo, X2CrNi19-11 (EN 10272)/n.º de mat. 1.4306 |
Medios alternativos | Agua glicolada (50 %, máx.) |
Medios compatibles | District heating/cooling circulation water |
Número de puertos | 2 |
Orientación de montaje | Todo |
pH del medio [Max] | 10 |
pH del medio [Min] | 7 |
Rango de presión diferencial [bar] [Max] | 25 bar |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño de válvula | DN 400 |
Tasa de fugas [% kVS] | Tasa de fugas A |
Temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
Temperatura de almacenamiento [°C] [Min] | -40 °C |
Temperatura del medio [°C] [Max] | 180 °C |
Temperatura del medio [°C] [Min] | 0 °C |
Tipo | JIP-WW, RB, Gear flange |
Tipo de brida con engranaje | F25 |
Tipo de funcionamiento | Brida con engranaje |
Tipo de válvula | Paso reducido |
Tipos de conexión | Soldar acero |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valores kvs [m³/h] | 10400 m³/h |
Ángulo de rotación [°] | 90 ° |
Altura hasta la parte superior del vástago [mm] | 7557 mm |
Aplicación | Calefacción y refrigeración |
Aprobación estándar |
EN 12266 parte 1, P10-P11-P12 y parte 2 F20 Directiva PED 97/23/CEE, módulo H1 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clase de presión | PN 25 |
Description | JIP-WW DN400 PN25 GF L820 H505 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Función | ON/OFF |
Grupo de productos | Ball valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Longitud. [mm] | 820 mm |
Material de la bola de la válvula | Acero inoxidable |
Material de los extremos soldar | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Material de sellado del cono/asiento | PTFE+C |
Material del cuerpo | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Material del cuerpo de la válvula | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Material del sellado del vástago | PTFE/grafito |
Material del vástago de la válvula | Acero inoxidable; por ejemplo, X2CrNi19-11 (EN 10272)/n.º de mat. 1.4306 |
Medios alternativos | Agua glicolada (50 %, máx.) |
Medios compatibles | District heating/cooling circulation water |
Número de puertos | 2 |
Orientación de montaje | Todo |
pH del medio [Max] | 10 |
pH del medio [Min] | 7 |
Rango de presión diferencial [bar] [Max] | 25 bar |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño de válvula | DN 400 |
Tasa de fugas [% kVS] | Tasa de fugas A |
Temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
Temperatura de almacenamiento [°C] [Min] | -40 °C |
Temperatura del medio [°C] [Max] | 180 °C |
Temperatura del medio [°C] [Min] | 0 °C |
Tipo | JIP-WW, RB, Gear flange |
Tipo de brida con engranaje | F25 |
Tipo de funcionamiento | Brida con engranaje |
Tipo de válvula | Paso reducido |
Tipos de conexión | Soldar acero |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valores kvs [m³/h] | 10400 m³/h |
Ángulo de rotación [°] | 90 ° |