Detalles del producto

Peso bruto 0.25 kg
Peso neto 0.25 kg
EAN 5013567415205

 

Activación automática del horario de verano
Altura [mm] 88 mm
Anchura [mm] 110 mm
Apagado
Carga del relé de salida, inductivo [A] 1 A
Carga del relé de salida, resistivo [A] 3 A
Control de arranque retardado
Control de Contaminación Grado 2
Control de encendido y apagado
Control de inicio óptimo
Control de modulación de on/off
Descripción Termostato de ambiente programable electrónico alimentado por red que ofrece hasta seis cambios de tiempo y temperatura por día.
Con sensor incorporado y temporizador de intervalo de servicio.
Diseño estándar EN 60730-2-9
Encendidos y apagados por día 6
Frecuencia [Hz] 50/60 Hz
Función de anulación
Función de desconexión programable
Grupo de productos Termostatos de ambiente programables
Indica la hora o la temperatura
Medio A
Modo del termostato
Opción de selección de °C o °F
Opción de sensor remoto No
Pantalla retroiluminada No
Precisión de la temperatura ±1°C
Profundidad [mm] 28 mm
Programas preconfigurados de fábrica
Protección antihielo
Prueba de dureza de bola [°C] 75 °C
Reloj calendario con ajuste de fábrica
Sensor incorporado
Temperatura [°C] [Max] 30 °C
Temperatura [°C] [Min] 5 °C
Temperatura ambiente [°C] [Max] 45 °C
Temporizador de intervalos de mantenimiento No
Tensión de alimentación [V] c.a. 230 V
Tensión nominal de impulsos [kV] 2.5 kV
Tipo TP5000M
Tipo de interruptor SPDT
Tipo de programación 5/2 días, 24 horas
Tipo de suministro 230Vac
Tolerancia ±15%
Visualización del reloj AM/PM o visualización de 24 h

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios