Tipo: TP7001
Tipo: TP7001

087N8005

TP7001 7day prog R/Stat Bat CET (DLS)

Detalles del producto

Peso bruto 0.4 kg
Peso neto 0.4 kg
EAN 5702420124308

 

Activación automática del horario de verano
Altura [mm] 91 mm
Anchura [mm] 140 mm
Apagado
Carga del relé de salida, inductivo [A] 1 A
Carga del relé de salida, resistivo [A] 3 A
Control de arranque retardado
Control de Contaminación Grado 2
Control de encendido y apagado
Control de inicio óptimo
Control de modulación de on/off
Descripción Termostato ambiente programable de 7 días o 5/2 días. Alimentación con pilas. Con sensor incorporado.
Diseño estándar EN 60730-2-7
Encendidos y apagados por día 6
Función de anulación
Función de desconexión programable
Función de vacaciones
Grupo de productos Termostatos de ambiente programables
Indica la hora o la temperatura
Indicador de batería baja
Medio A
Modo del termostato
Opción de selección de °C o °F
Opción de sensor remoto No
Pantalla retroiluminada
Precisión de la temperatura ±1°C
Profundidad [mm] 28 mm
Programas preconfigurados de fábrica
Protección antihielo
Prueba de dureza de bola [°C] 75 °C
Reloj calendario con ajuste de fábrica
Sensor incorporado
Temperatura [°C] [Max] 30 °C
Temperatura [°C] [Min] 5 °C
Temperatura ambiente [°C] [Max] 45 °C
Temporizador de intervalos de mantenimiento
Tensión nominal de impulsos [kV] 2.5 kV
Tipo TP7001
Tipo de batería 2 pilas alcalinas AA
Tipo de interruptor SPDT
Tipo de programación 7 días, 5/2 días, 24 horas
Tipo de suministro Pilas
Visualización del reloj AM/PM o visualización de 24 h

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality