Termostatos de ambiente programables, TPOne, Control modulante On/Off, Tipo de programación: 7 días, 5/2 días, 24 horas, Baterías para termostato + 230Vac para receptor
Termostatos de ambiente programables, TPOne, Control modulante On/Off, Tipo de programación: 7 días, 5/2 días, 24 horas, Baterías para termostato + 230Vac para receptor

087N7854

TPOne-RF + RX1-S, termostato de ambiente programable electrónico RF alimentado por batería y receptor RF de canal único

Detalles del producto

Peso bruto 0.52 kg
Peso neto 0.43 kg
EAN 5013567423316

 

Activación automática del horario de verano
Alcance de RF [m] 30 m
Altura [mm] 66 mm
Anchura [mm] 155 mm
Apagado
Carga del relé de salida, inductivo [A] 1 A
Carga del relé de salida, resistivo [A] 3 A
Control de arranque retardado
Control de Contaminación Grado 2
Control de encendido y apagado
Control de inicio óptimo
Control de modulación de on/off
Descripción TPOne-RF + RX1-S, termostato de ambiente programable electrónico RF alimentado por batería y receptor RF de canal único
Diseño estándar EN 60730-2-9
Encendidos y apagados por día 6
Frecuencia [Hz] 50/60 Hz
Función de anulación
Función de vacaciones
Grupo de productos Termostatos de ambiente programables
Indica la hora o la temperatura
Indicador de batería baja
Medio A
Modo del termostato
Opción de selección de °C o °F
Opción de sensor remoto
Pantalla retroiluminada
Precisión de la temperatura ±1°C
Profundidad [mm] 30 mm
Programas preconfigurados de fábrica
Protección antihielo
Prueba de dureza de bola [°C] 75 °C
Radiofrecuencia [MHz] 433.92 MHz
Reloj calendario con ajuste de fábrica No
Sensor incorporado
Temperatura [°C] [Max] 35 °C
Temperatura [°C] [Min] 5 °C
Temperatura ambiente [°C] [Max] 45 °C
Temporizador de intervalos de mantenimiento
Tensión de alimentación [V] c.a. 230 V
Tensión nominal de impulsos [kV] 2.5 kV
Tipo TPOne
Tipo de batería 2 pilas alcalinas AA
Tipo de control Control modulante On/Off
Tipo de interruptor SPDT
Tipo de programación 7 días, 5/2 días, 24 horas
Tipo de suministro Baterías para termostato + 230Vac para receptor
Tolerancia ±15%
Visualización del reloj AM/PM o visualización de 24 h

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios