TP5001RF + RX1-S, Baterías para termostato + 230Vac para receptor

087N7934

Este producto ha sido descatalogado.

TP5001RF+RX1-S, Battery powered RF digital electronic programmable room thermostat and mains powered single channel RF receiver

Detalles del producto

Peso bruto 0.446 Kg
Peso neto 0.36 Kg
Volume 1.045 Liter
EAN 5702425239427

 

Activación automática del horario de verano
Alcance de RF [m] 30 m
Altura [mm] 86 mm
Anchura [mm] 86 mm
Aplicación Room heating
Backplate Custom Backplate
Carga del relé de salida, inductivo [A] 1 A
Carga del relé de salida, resistivo [A] 3 A
Color RAL 9010 en blanco
Control de arranque retardado
Control de Contaminación Grado 2
Control de encendido y apagado
Control de inicio óptimo
Control de modulación de on/off
CÓDIGO UNSPSC 41112209
Descripción del producto TP5001RF + RX1-S
Description TP5001RF+RX1-S, Battery powered RF digital electronic programmable room thermostat and mains powered single channel RF receiver
Diseño estándar EN 60730-2-9
Encendidos y apagados por día 4
Etiquetado del producto Yes
Frecuencia [Hz] 50/60 Hz
Función de anulación
Función de vacaciones
Garantía [año] 2
Grupo de productos Programmable Room Thermostats
Homologación CE
UKCA
Indica la hora o la temperatura
Indicador de batería baja
Material ABS+PC, non-flammable
Nombre de categoría 5/2 Day Thermostat
Opción de sensor remoto No
Pantalla retroiluminada
Profundidad [mm] 30 mm
Programas preconfigurados de fábrica
Protección antihielo
Prueba de dureza de bola [°C] 75 °C
Radiofrecuencia [MHz] 433.92 MHz
Sensor incorporado
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Temperatura [°C] [Max] 35 °C
Temperatura [°C] [Min] 5 °C
Temperatura ambiente [°C] [Max] 40 °C
Temporizador de intervalos de mantenimiento
Tensión nominal de impulsos [kV] 2.5 kV
Tipo TP5001
Tipo de batería 2 pilas alcalinas AA
Tipo de control Control modulante On/Off
Tipo de interruptor SPDT
Tipo de programación 5/2 días, 24 horas
Tipo de suministro Baterías para termostato + 230Vac para receptor
Vida útil de la batería [años] 2 a.
Visualización del reloj AM/PM o visualización de 24 h

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality