Termostatos de ambiente programables, Venta minorista TPOne, Control modulante On/Off, Tipo de programación: 7 días, 5/2 días, 24 horas
Termostatos de ambiente programables, Venta minorista TPOne, Control modulante On/Off, Tipo de programación: 7 días, 5/2 días, 24 horas

087N7861

TPOne-B, termostato electrónico de ambiente programable alimentado por batería

Detalles del producto

Peso bruto 0.3 kg
Peso neto 0.1 kg
EAN 5013567423453

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.046 kg
1 Primary battery weight Kg 0.023 kg
Activación automática del horario de verano
Altura [mm] 66 mm
Anchura [mm] 155 mm
Apagado
Batería, cant. 2
Battery type or Name Alkaline AA
Battery: In scope of WEEE and contain batteries Yes
Carga del relé de salida, inductivo [A] 1 A
Carga del relé de salida, resistivo [A] 3 A
Control de arranque retardado
Control de Contaminación Grado 2
Control de encendido y apagado
Control de inicio óptimo
Control de modulación de on/off
Descripción TPOne-B, termostato electrónico de ambiente programable alimentado por batería
Diseño estándar EN 60730-2-9
Encendidos y apagados por día 6
Función de anulación
Función de vacaciones
Grupo de productos Termostatos de ambiente programables
Indica la hora o la temperatura
Indicador de batería baja
Medio A
Modo del termostato
Nombre de producto TPOne- B
Opción de selección de °C o °F
Opción de sensor remoto
Pantalla retroiluminada
Precisión de la temperatura ±1°C
Profundidad [mm] 30 mm
Programas preconfigurados de fábrica
Protección antihielo
Prueba de dureza de bola [°C] 75 °C
REACH Candidate List substances >0.1% No
Reloj calendario con ajuste de fábrica No
Sensor incorporado
Temperatura [°C] [Max] 35 °C
Temperatura [°C] [Min] 5 °C
Temperatura ambiente [°C] [Max] 45 °C
Temporizador de intervalos de mantenimiento
Tensión nominal de impulsos [kV] 2.5 kV
Tipo Venta minorista TPOne
Tipo de batería 2 pilas alcalinas AA
Tipo de control Control modulante On/Off
Tipo de interruptor SPDT
Tipo de programación 7 días, 5/2 días, 24 horas
Tipo de suministro Battery
Visualización del reloj AM/PM o visualización de 24 h

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality