VFGS 2, 4.00 m³/h, Brida
VFGS 2, 4.00 m³/h, Brida

065B2430

VFGS2 PN16 15/4 2 vías, brida, impulsión/ret.

Detalles del producto

Peso bruto 6.33 kg
Peso neto 6.33 kg
EAN 5702421803479

 

Aplicación Vapor
Característica de caudal Lineal optimizada
Carrera [mm] 6 mm
Descripción VFGS2 PN16 15/4 2 vías, brida, impulsión/ret.
Diámetro [mm] 15 mm
Factor de cavitación 0.6
Fugas a través del puerto, máx. [% kVS] 0.03
Función Alivio de presión
Grupo de productos Controladores de presión y caudal
Material del asiento de la válvula Acero inoxidable, n.º de mat. 1.4021
Material del cono de la válvula Acero inoxidable, n.º de mat. 1.4021
Material del cuerpo de la válvula Fundición gris EN-GJL-250 (GG-25)
Medios alternativos Agua de circulación
Medios compatibles Vapor
Número de puertos 2
pH del medio [Max] 10
pH del medio [Min] 7
Posición del eje Normalmente abierto
Presión nominal [bar] 16 bar
Rango de presión diferencial [bar] [Max] 16 bar
Temperatura del medio [°C] [Max] 300 °C
Temperatura del medio [°C] [Min] 2 °C
Tipo VFGS 2
Tipo de montaje Libre
Tipos de conexión Brida
Valores kvs [m³/h] 4 m³/h

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios