Conector, Washer
118-3588SK
Este producto no está disponible en este sistema. Por favor entre en contacto con su Centro de Atención al Cliente local.
WASHER 5/16"
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
WASHER 5/16"
Peso bruto | 0.005 Kg |
Peso neto | 0.005 Kg |
EAN | 5702424678975 |
Peso bruto | 0.005 Kg |
Peso neto | 0.005 Kg |
EAN | 5702424678975 |
Description | WASHER 5/16" |
Family | Conector |
Grupo de productos | Reciprocating accessories |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | Conector |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
Tipo | Washer |
Técnica de la marca | Reciprocating accessories |
Description | WASHER 5/16" |
Family | Conector |
Grupo de productos | Reciprocating accessories |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | Conector |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
Tipo | Washer |
Técnica de la marca | Reciprocating accessories |