Boquilla, G 1/16-R3/8
003L5042
Boquilla, G 1/16-R3/8
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Boquilla, G 1/16-R3/8
Peso bruto | 0.04 kg |
Peso neto | 0.04 kg |
EAN | 5702421600108 |
Peso bruto | 0.04 kg |
Peso neto | 0.04 kg |
EAN | 5702421600108 |
Apto para válvulas con las presiones siguientes [mm] [Max] | 16 bar |
Apto para válvulas con las presiones siguientes [mm] [Min] | 16 bar |
Descripción | Boquilla, G 1/16-R3/8 |
Grupo de productos | Accesorios: controladores automáticos (SAC) |
Material | Latón CW 617N |
Presión nominal [bar] | 16 bar |
Tamaño de conexión | G 1/16 R3/8 |
Tipo | Racores de compresión para tubos de impulsión |
Apto para válvulas con las presiones siguientes [mm] [Max] | 16 bar |
Apto para válvulas con las presiones siguientes [mm] [Min] | 16 bar |
Descripción | Boquilla, G 1/16-R3/8 |
Grupo de productos | Accesorios: controladores automáticos (SAC) |
Material | Latón CW 617N |
Presión nominal [bar] | 16 bar |
Tamaño de conexión | G 1/16 R3/8 |
Tipo | Racores de compresión para tubos de impulsión |