Controles de suelo radiante, Termostato de ambiente CF2, Pantalla

088U0214

Este producto ha sido descatalogado.

SU 3.0V DANFOSS CF-RD 071SU-01B-24

Detalles del producto

Peso bruto 148 Gram
Peso neto 74 Gram
Volume 0.66 Liter
EAN 5702425081620

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.046
1 Primary battery weight Kg 0.023
Antimanipulación No
Aprendizaje progresivo
Batería, cant. 2
Baterías de alimentación 2 pilas alcalinas AA 1,5 V
Battery type or Name Sold without batteries
Clase de protección IP IP 21
Control de temperatura
Descripción del producto Termostato de ambiente, pantalla
Description SU 3.0V DANFOSS CF-RD 071SU-01B-24
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Frecuencia de transmisión [MHz] 868.42 MHz
Grupo de productos Floor Heating Controls
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries Yes
Instalación Sobre la pared
Montaje en pared
Opción de sensor de suelo No
Pantalla (sí/no)
Posición del vástago Pantalla
Rango de ajuste de temperatura [°C] [Max] 35 °C
Rango de ajuste de temperatura [°C] [Min] 3 °C
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tipo Room Thermostat CF2
Tipo de control del IC Termostato de ambiente
Transmisión inalámbrica [m] [Max] 30 m
Weight per battery 23 g

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality