Controles de suelo radiante, Termostato de ambiente CF2, Estándar
Controles de suelo radiante, Termostato de ambiente CF2, Estándar

088U0210

SU 3.0V Danfoss CF-RS 071SU-01A-24.

Detalles del producto

Peso bruto 0.19 kg
Peso neto 0.19 kg
EAN 5702420068190

 

Antimanipulación No
Aprendizaje progresivo
Baterías de alimentación 2 pilas alcalinas AA 1,5 V
Clase de protección IP IP 21
Control de temperatura
Descripción SU 3.0V Danfoss CF-RS 071SU-01A-24.
Frecuencia de transmisión [MHz] 868.42 MHz
Grupo de productos Controles de suelo radiante
Instalación Sobre la pared
Montaje en pared
Nombre de producto Termostato de ambiente, estándar
Opción de sensor de suelo No
Pantalla (sí/no) No
Posición del vástago Estándar
Rango de ajuste de temperatura [°C] [Max] 35 °C
Rango de ajuste de temperatura [°C] [Min] 3 °C
Tipo Termostato de ambiente CF2
Tipo de control del IC Termostato de ambiente
Transmisión inalámbrica [m] [Max] 30 m

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality