Controles de suelo radiante, Controlador remoto CF2+, 230.0 V
Controles de suelo radiante, Controlador remoto CF2+, 230.0 V

088U0221

OU DANFOSS CF-RC 071OU-01A-24

Detalles del producto

Peso bruto 0.6 kg
Peso neto 0.59 kg
EAN 5702425081644

 

Baterías de alimentación 2 pilas alcalinas AA 1,5 V
Clase de protección IP IP 21
Control de temperatura No
Descripción OU DANFOSS CF-RC 071OU-01A-24
Frecuencia de transmisión [MHz] 868.42 MHz
Grupo de productos Controles de suelo radiante
Nombre de producto Controlador remoto para sistemas CF2+
Tensión de alimentación [V] 230 V
Tipo Controlador remoto CF2+
Transmisión inalámbrica [m] [Max] 30 m

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality