Ajuste de la curva de calor para el circuito de calefacción |
6 puntos Pendiente |
Alimentación de reserva del temporizador [h] |
72 h |
Aprobación estándar |
Directiva EMC: 2004/108/EC Inmunidad: EN 61000-6-1:2007 Publicación: EN 61000-6-3:2007 Directiva LVD 2006/95/CE EN 60730 |
Carga de salida del actuador [VA] |
15 VA |
Carga inductiva de la salida del relé [A] |
2 A |
Carga óhmica de la salida del relé [A] |
4 A |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Comunicaciones |
Bus ECL 485 (sin aislamiento galvánico) Modbus (sin aislamiento galvánico) |
Consumo de energía [W] |
5 W |
Description |
ECL COMFORT 210/230 V |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
Frecuencia de la tensión de alimentación [Hz] |
50 Hz |
Fuente de la aplicación |
Por llave de aplicación ECL |
Funciones de ACS |
Programa antibacteriano Ajuste automático Influencia de la temperatura de retorno |
Funciones generales |
Funciones de alarma Funcionamiento de la bomba de circulación Funcionamiento de la válvula de control Función de anulación externa Protección antihielo Programa de vacaciones Red maestro-esclavo Protección del motor Conexión del control remoto Registro visible de la temperatura |
Grado de protección |
IP41 |
Grupo de productos |
Electronic controllers |
Homologación |
CE |
Humedad ambiente [% HR] [Max] |
65 % |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Longitud del cable del sensor [mm] |
200 mm |
N.° de expediente SCIP |
ad51fccb-924b-4843-a9b7-7e3da2fef171 |
Número de bombas |
4 |
Número de circuitos con tanques de ACS |
1 |
Número de circuitos de ACS |
1 |
Número de circuitos de calefacción |
2 |
Número de entradas de sensores |
8 Uds. |
Número de entradas digitales |
2 |
Número de períodos de confort por día |
3 |
Número de salidas de control del motor de 3 puntos |
2 |
Número de salidas de relés |
4 |
Sensor cable length [m] |
200 m |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8) Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2) Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3) 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
Temperatura ambiente [°C] [Max] |
55 °C |
Temperatura ambiente [°C] [Min] |
0 °C |
Temperatura de almacenamiento [°C] [Max] |
70 °C |
Temperatura de almacenamiento [°C] [Min] |
-40 °C |
Tensión de alimentación [V] c.a. |
230 V |
Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.] |
244 V |
Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.] |
207 V |
Tensión de la salida del relé [V] c.a. |
230 V |
Tipo |
ECL Comfort 210 |
Tipo de entrada de usuario |
Pantalla Pulsador giratorio |
Tipo de entradas digitales |
Posibilidad de pull-up de 12 V |
Tipo de pantalla |
LCD, matriz de puntos |
Tipo de sensores de temperatura |
Pt 1000, entrada configurable |
Tipo de temporizador |
Semana |
UK RoHS compliance |
Out of scope |