Intercambiador de calor de placas soldadas, XB51L-1, Número de placas: 70, 25 bar
004B1199
Este producto ha sido descatalogado.
Material de soldadura: Cobre
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Material de soldadura: Cobre
Peso bruto | 30.176 Kg |
Peso neto | 30.176 Kg |
Volume | 40.992 Liter |
EAN | 5702421903735 |
Peso bruto | 30.176 Kg |
Peso neto | 30.176 Kg |
Volume | 40.992 Liter |
EAN | 5702421903735 |
Altura total sin patas [mm] | 466 mm |
Anchura total [mm] | 256 mm |
Cantidad por formato de embalaje | 1 Uds. |
Categoría | II |
Centro horizontal de puerto [mm] | 170 mm |
Centro vertical de puerto del lado 1 [mm] | 380 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Connection length 1 [mm] | 50 mm |
Connection length 2 [mm] | 50 mm |
Connection size 1 | 2 |
Connection size 2 | 2 |
Connection type 1 | G |
Connection type 2 | G |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Formato de empaquetado | Paquete individual |
Grupo de fluido | 2 |
Grupo de productos | Heat exchangers |
Homologación | PED |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Intervalo de temperatura [°C] [Max] | 180 °C |
Intervalo de temperatura [°C] [Min] | -10 °C |
Longitud de conexión del lado 1 [mm] | 50 mm |
Longitud de conexión del lado 2 [mm] | 50 mm |
Material de las placas | 1.4404 |
Material de soldadura | Cobre |
Material Description (Short Te | XB51L-1-70_2_25_A_1G2_1G2 |
Nombre del fabricante | Danfoss |
Norma de conexión | DIN ISO 228/1 |
Número de pasos | 1 |
Número de placas | 70 |
Patrón de la placa | L |
Plate material no. | 1.4404 |
Presión de trabajo del lado 1 [bar] [Max] | 25 bar |
Presión de trabajo del lado 2 [bar] [Max] | 25 bar |
Product Name Description | Intercambiador de calor de placas soldadas |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
Tipo | XB51L-1 |
UK RoHS compliance | Yes |
UK RoHS exemption clause | No |
Vertical center porthole 1[mm] | 380 mm |
Vertical center porthole 2[mm] | 380 mm |
Volume per channel 1 [l] | 0.21 L |
Volume per channel 2 [l] | 0.21 L |
Altura total sin patas [mm] | 466 mm |
Anchura total [mm] | 256 mm |
Cantidad por formato de embalaje | 1 Uds. |
Categoría | II |
Centro horizontal de puerto [mm] | 170 mm |
Centro vertical de puerto del lado 1 [mm] | 380 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Connection length 1 [mm] | 50 mm |
Connection length 2 [mm] | 50 mm |
Connection size 1 | 2 |
Connection size 2 | 2 |
Connection type 1 | G |
Connection type 2 | G |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Formato de empaquetado | Paquete individual |
Grupo de fluido | 2 |
Grupo de productos | Heat exchangers |
Homologación | PED |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Intervalo de temperatura [°C] [Max] | 180 °C |
Intervalo de temperatura [°C] [Min] | -10 °C |
Longitud de conexión del lado 1 [mm] | 50 mm |
Longitud de conexión del lado 2 [mm] | 50 mm |
Material de las placas | 1.4404 |
Material de soldadura | Cobre |
Material Description (Short Te | XB51L-1-70_2_25_A_1G2_1G2 |
Nombre del fabricante | Danfoss |
Norma de conexión | DIN ISO 228/1 |
Número de pasos | 1 |
Número de placas | 70 |
Patrón de la placa | L |
Plate material no. | 1.4404 |
Presión de trabajo del lado 1 [bar] [Max] | 25 bar |
Presión de trabajo del lado 2 [bar] [Max] | 25 bar |
Product Name Description | Intercambiador de calor de placas soldadas |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
Tipo | XB51L-1 |
UK RoHS compliance | Yes |
UK RoHS exemption clause | No |
Vertical center porthole 1[mm] | 380 mm |
Vertical center porthole 2[mm] | 380 mm |
Volume per channel 1 [l] | 0.21 L |
Volume per channel 2 [l] | 0.21 L |