Intercambiadores de calor soldados, XB10-1, Cobre, Número de placas: 50, 25 bar, G 1
Intercambiadores de calor soldados, XB10-1, Cobre, Número de placas: 50, 25 bar, G 1

004B1025

XB10-1-50

Detalles del producto

Peso bruto 9.03 kg
Peso neto 7.69 kg
EAN 5702421900086

 

Altura del paquete [mm] 300 mm
Altura total sin patas [mm] 289 mm
Anchura del paquete [mm] 130 mm
Anchura total [mm] 118 mm
Centro horizontal de puerto [mm] 65 mm
Centro vertical de puerto del lado 1 [mm] 235 mm
Descripción XB10-1-50
Grupo de productos Intercambiadores de calor soldados
Lado de conexión 1 G 1
Lado de conexión 2 G 1
Longitud de conexión del lado 1 [mm] 50 mm
Longitud de conexión del lado 2 [mm] 50 mm
Material de las placas 1.4404
Material de soldadura Cobre
Norma de conexión DIN ISO 228/1
Número de pasos 1
Número de placas 50
Presión de trabajo del lado 1 [bar] [Max] 25 bar
Presión de trabajo del lado 2 [bar] [Max] 25 bar
Profundidad del paquete [mm] 260 mm
Temperatura de trabajo [°C] [Max] 180 °C
Temperatura de trabajo [°C] [Min] -10 °C
Tipo XB10-1
Tipo de homologación PED
Tipo de patrón de las placas Espina de pez
Tipos de conexión Rosca
Volumen de canal por uds. del lado 1 [l] 0.05 L

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality