Intercambiadores de calor desmontables, XG10-2, Número de placas: 92, 16 bar, G 1
Intercambiadores de calor desmontables, XG10-2, Número de placas: 92, 16 bar, G 1

004B1458

XG10-2 46/46

Detalles del producto

Peso bruto 47 kg
Peso neto 34 kg
EAN 5710104036687

 

Código de colores RAL7016
Descripción XG10-2 46/46
Grosor de las placas [mm] 0.5 mm
Grupo de productos Intercambiadores de calor desmontables
Lado de conexión 1 G 1
Lado de conexión 2 G 1
Longitud de conexión del lado 1 [mm] 77 mm
Longitud de conexión del lado 2 [mm] 77 mm
Línea base vertical para centrado de puerto del lado 1 [mm] 187.5 mm
Línea base vertical para centrado de puerto del lado 2 [mm] 187.5 mm
Material de la junta EPDM
Material de las placas 1.4404
Norma de conexión DIN ISO 228/1
Número de pasos 2
Número de placas 92
Presión de trabajo del lado 1 [bar] [Max] 16 bar
Presión de trabajo del lado 2 [bar] [Max] 16 bar
Temperatura de trabajo [°C] [Max] 150 °C
Temperatura de trabajo [°C] [Min] -10 °C
Tipo XG10-2
Tipo de bastidor PN16
Tipo de homologación PED
Tipos de conexión Rosca
Unión de las juntas clip on

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios