Intercambiadores de calor desmontables, XG10-2, Número de placas: 120, 16 bar, G 1
Intercambiadores de calor desmontables, XG10-2, Número de placas: 120, 16 bar, G 1

004B1461

XG10-2 60/60

Detalles del producto

Peso bruto 40.4 kg
Peso neto 40.4 kg
EAN 5710104036717

 

Código de colores RAL7016
Descripción XG10-2 60/60
Grosor de las placas [mm] 0.5 mm
Grupo de productos Intercambiadores de calor desmontables
Lado de conexión 1 G 1
Lado de conexión 2 G 1
Longitud de conexión del lado 1 [mm] 77 mm
Longitud de conexión del lado 2 [mm] 77 mm
Línea base vertical para centrado de puerto del lado 1 [mm] 187.5 mm
Línea base vertical para centrado de puerto del lado 2 [mm] 187.5 mm
Material de la junta EPDM
Material de las placas 1.4404
Norma de conexión DIN ISO 228/1
Número de pasos 2
Número de placas 120
Presión de trabajo del lado 1 [bar] [Max] 16 bar
Presión de trabajo del lado 2 [bar] [Max] 16 bar
Temperatura de trabajo [°C] [Max] 150 °C
Temperatura de trabajo [°C] [Min] -10 °C
Tipo XG10-2
Tipo de bastidor PN16
Tipo de homologación PED
Tipos de conexión Rosca
Unión de las juntas clip on

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality