Intercambiadores de calor desmontables, XG10-1, Número de placas: 10, 16 bar, G 1
Intercambiadores de calor desmontables, XG10-1, Número de placas: 10, 16 bar, G 1

004B5005

XG10-1-10

Detalles del producto

Peso bruto 18.55 kg
Peso neto 18.55 kg
EAN 5702421901250

 

Centro horizontal de puerto [mm] 65 mm
Centro vertical de puerto del lado 1 [mm] 235 mm
Código de colores RAL 7016
Descripción XG10-1-10
Grosor de las placas [mm] 0.5 mm
Grupo de productos Intercambiadores de calor desmontables
Lado de conexión 1 G 1
Lado de conexión 2 G 1
Longitud de conexión del lado 1 [mm] 77 mm
Longitud de conexión del lado 2 [mm] 77 mm
Línea base vertical para centrado de puerto del lado 1 [mm] 187.5 mm
Línea base vertical para centrado de puerto del lado 2 [mm] 187.5 mm
Material de la junta EPDM
Material de las placas 1.4404
Norma de conexión DIN ISO 228/1
Número de pasos 1
Número de placas 10
Presión de trabajo del lado 1 [bar] [Max] 16 bar
Presión de trabajo del lado 2 [bar] [Max] 16 bar
Temperatura de trabajo [°C] [Max] 150 °C
Temperatura de trabajo [°C] [Min] -10 °C
Tipo XG10-1
Tipo de bastidor PN16
Tipo de homologación PED
Tipos de conexión Rosca
Unión de las juntas clip on
Volumen de canal por uds. del lado 1 [l] 0.05 L

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality