Tipo 1, 10 bar, 95 °C, Nombre del controlador de ACS: PTC, Termostato
145G0224
Este producto ha sido descatalogado.
Akva Lux WSS Alto Caudal DHW XB37H-30 PTC
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Akva Lux WSS Alto Caudal DHW XB37H-30 PTC
Peso bruto | 18 Kg |
Peso neto | 17.5 Kg |
Volume | 75 Liter |
EAN | 5702424654030 |
Peso bruto | 18 Kg |
Peso neto | 17.5 Kg |
Volume | 75 Liter |
EAN | 5702424654030 |
Altura con cubierta [mm] | 740 mm |
Altura del paquete [mm] | 620 mm |
Altura sin cubierta [mm] | 616 mm |
Anchura del paquete [mm] | 580 mm |
Capacidad ACS [kW] | 78 kW |
China RoHS compliance | Out of scope |
Circulación de ACS | Extra |
Control del circuito de calefacción | Termostato |
Description | Akva Lux WSS Alto Caudal DHW XB37H-30 PTC |
Dirección de conexión | Inferior |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Grupo de productos | Small Stations |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Información adicional | ACS |
Material de soldadura del IC de calefacción | Cobre |
Nombre del controlador de ACS | PTC |
Presión estática de AFS [bar] [Min] | 2 bar |
Presión nominal primario [bar] | 10 bar |
Presión nominal secundario [bar] | 10 bar |
Profundidad con cubierta [mm] | 200 mm |
Profundidad del paquete [mm] | 150 mm |
Profundidad sin cubierta [mm] | 150 mm |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño de conexión de ACS | G3/4" |
Tamaño de conexión del IC | 3/4" |
Tamaño de conexión DH | G3/4" |
Tamaño de tubería de ACS | Ø18 |
Tamaño de tubería del IC | Ø18 |
Tamaño de tubería DH | Ø18 |
Temperatura de suministro de construcción [˚C] | 95 °C |
Tipo | Akva Lux II |
Tipo de conexión de ACS | Rosca G int. |
Tipo de conexión del IC | Rosca G int. |
Tipo de conexión DH | Rosca G int. |
Tipo de control de ACS | Caudal/termostático |
Tipo de control del IC | Thermostatic/Electronic |
Tipo de IC de calefacción | soldado |
Tipo de IC para ACS | XB37 |
Tipo de IC para calefacción | XB37H-1 30 |
Tipo del tamaño de la estación | Tipo 1 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Altura con cubierta [mm] | 740 mm |
Altura del paquete [mm] | 620 mm |
Altura sin cubierta [mm] | 616 mm |
Anchura del paquete [mm] | 580 mm |
Capacidad ACS [kW] | 78 kW |
China RoHS compliance | Out of scope |
Circulación de ACS | Extra |
Control del circuito de calefacción | Termostato |
Description | Akva Lux WSS Alto Caudal DHW XB37H-30 PTC |
Dirección de conexión | Inferior |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Grupo de productos | Small Stations |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Información adicional | ACS |
Material de soldadura del IC de calefacción | Cobre |
Nombre del controlador de ACS | PTC |
Presión estática de AFS [bar] [Min] | 2 bar |
Presión nominal primario [bar] | 10 bar |
Presión nominal secundario [bar] | 10 bar |
Profundidad con cubierta [mm] | 200 mm |
Profundidad del paquete [mm] | 150 mm |
Profundidad sin cubierta [mm] | 150 mm |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño de conexión de ACS | G3/4" |
Tamaño de conexión del IC | 3/4" |
Tamaño de conexión DH | G3/4" |
Tamaño de tubería de ACS | Ø18 |
Tamaño de tubería del IC | Ø18 |
Tamaño de tubería DH | Ø18 |
Temperatura de suministro de construcción [˚C] | 95 °C |
Tipo | Akva Lux II |
Tipo de conexión de ACS | Rosca G int. |
Tipo de conexión del IC | Rosca G int. |
Tipo de conexión DH | Rosca G int. |
Tipo de control de ACS | Caudal/termostático |
Tipo de control del IC | Thermostatic/Electronic |
Tipo de IC de calefacción | soldado |
Tipo de IC para ACS | XB37 |
Tipo de IC para calefacción | XB37H-1 30 |
Tipo del tamaño de la estación | Tipo 1 |
UK RoHS compliance | Out of scope |