Puerta para caja para montaje empotrado 145H4044, 1350 x 690 mm (H x W)
Puerta para caja para montaje empotrado 145H4044, 1350 x 690 mm (H x W)

145H4104

Puerta para caja para montaje empotrado 145H4044, 1350 x 690 mm (H x W)

Detalles del producto

Peso bruto 16 kg
Peso neto 9 kg

 

Descripción Puerta para caja para montaje empotrado 145H4044, 1350 x 690 mm (H x W)
Grupo de productos Estaciones pequeñas
Tipo Small stations accessories

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality