AB-QM, DN 65, Caudal alto, Con tomas de prueba, Brida
003Z0793
AB-QM DN 65, HF, con tres tomas de prueba, válvula de equilibrado y control independiente de la presión
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
AB-QM DN 65, HF, con tres tomas de prueba, válvula de equilibrado y control independiente de la presión
Peso bruto | 43 Kg |
Peso neto | 38.6 Kg |
Volume | 100.8 Liter |
EAN | 5710104511801 |
Peso bruto | 43 Kg |
Peso neto | 38.6 Kg |
Volume | 100.8 Liter |
EAN | 5710104511801 |
Carrera [mm] | 15 mm |
Caudal nominal [m³/h] | 25 m³/h |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clase de presión | PN 16 |
Conexión de actuador | Estándar de Danfoss |
Description | AB-QM DN 65, HF, con tres tomas de prueba, válvula de equilibrado y control independiente de la presión |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Grupo de productos | Pressure independent balancing and control valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Material del cuerpo de la válvula | Fundición gris (EN-GJL-250) |
N.° de expediente SCIP | 2f10a39f-da96-4caa-a25e-9e9f55c0185e |
Nombre del producto en el expediente SCIP | AB-QM DN80-150 |
Presión de arranque [kPa] | 60 KPa |
Presión diferencial [kPa] [Max] | 600 KPa |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño de válvula | DN 65 |
Temperatura del medio [°C] [Max] | 120 °C |
Temperatura del medio [°C] [Min] | -10 °C |
Tipo | AB-QM |
Tipo de flujo | Caudal alto |
Tipos de conexión | Brida |
Tomas de prueba | Con tomas de prueba |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Versión | AB-QM |
Carrera [mm] | 15 mm |
Caudal nominal [m³/h] | 25 m³/h |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clase de presión | PN 16 |
Conexión de actuador | Estándar de Danfoss |
Description | AB-QM DN 65, HF, con tres tomas de prueba, válvula de equilibrado y control independiente de la presión |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Grupo de productos | Pressure independent balancing and control valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Material del cuerpo de la válvula | Fundición gris (EN-GJL-250) |
N.° de expediente SCIP | 2f10a39f-da96-4caa-a25e-9e9f55c0185e |
Nombre del producto en el expediente SCIP | AB-QM DN80-150 |
Presión de arranque [kPa] | 60 KPa |
Presión diferencial [kPa] [Max] | 600 KPa |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño de válvula | DN 65 |
Temperatura del medio [°C] [Max] | 120 °C |
Temperatura del medio [°C] [Min] | -10 °C |
Tipo | AB-QM |
Tipo de flujo | Caudal alto |
Tipos de conexión | Brida |
Tomas de prueba | Con tomas de prueba |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Versión | AB-QM |