AB-QM, DN 32, Caudal alto, Sin tomas de prueba, Rosca externa
003Z1225
AB-QM DN32 HF, sin tomas de prueba, válvula de equilibrado y control independiente de la presión
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
AB-QM DN32 HF, sin tomas de prueba, válvula de equilibrado y control independiente de la presión
Peso bruto | 2.267 Kg |
Peso neto | 2.233 Kg |
Volume | 2.655 Liter |
EAN | 5710104092423 |
Peso bruto | 2.267 Kg |
Peso neto | 2.233 Kg |
Volume | 2.655 Liter |
EAN | 5710104092423 |
Carrera [mm] | 4.5 mm |
Caudal nominal [m³/h] | 4 m³/h |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clase de presión | PN 16 |
Conexión de actuador | M30 x 1.5 |
Description | AB-QM DN32 HF, sin tomas de prueba, válvula de equilibrado y control independiente de la presión |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Grupo de productos | Pressure independent balancing and control valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Material del cuerpo de la válvula | Latón DZR (CW 602N) |
N.° de expediente SCIP | 0bb14a07-5fd8-4bee-9007-aceddae3be7f |
Nombre del producto en el expediente SCIP | AB-QM DN32 HF PN16 |
Presión de arranque [kPa] | 35 KPa |
Presión diferencial [kPa] [Max] | 600 KPa |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño de válvula | DN 32 |
Temperatura del medio [°C] [Max] | 120 °C |
Temperatura del medio [°C] [Min] | -10 °C |
Tipo | AB-QM |
Tipo de flujo | Caudal alto |
Tipos de conexión | Rosca externa |
Tomas de prueba | Sin tomas de prueba |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Versión | AB-QM |
Carrera [mm] | 4.5 mm |
Caudal nominal [m³/h] | 4 m³/h |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clase de presión | PN 16 |
Conexión de actuador | M30 x 1.5 |
Description | AB-QM DN32 HF, sin tomas de prueba, válvula de equilibrado y control independiente de la presión |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Grupo de productos | Pressure independent balancing and control valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Material del cuerpo de la válvula | Latón DZR (CW 602N) |
N.° de expediente SCIP | 0bb14a07-5fd8-4bee-9007-aceddae3be7f |
Nombre del producto en el expediente SCIP | AB-QM DN32 HF PN16 |
Presión de arranque [kPa] | 35 KPa |
Presión diferencial [kPa] [Max] | 600 KPa |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño de válvula | DN 32 |
Temperatura del medio [°C] [Max] | 120 °C |
Temperatura del medio [°C] [Min] | -10 °C |
Tipo | AB-QM |
Tipo de flujo | Caudal alto |
Tipos de conexión | Rosca externa |
Tomas de prueba | Sin tomas de prueba |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Versión | AB-QM |