AB-QM, DN 15, Caudal alto, Sin tomas de prueba, Rosca externa
003Z1222
AB-QM DN15, HF, sin tomas de prueba, válvula de equilibrado y control independiente de la presión
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
AB-QM DN15, HF, sin tomas de prueba, válvula de equilibrado y control independiente de la presión
Peso bruto | 0.49 Kg |
Peso neto | 0.46 Kg |
Volume | 0.902 Liter |
EAN | 5710104092065 |
Peso bruto | 0.49 Kg |
Peso neto | 0.46 Kg |
Volume | 0.902 Liter |
EAN | 5710104092065 |
Carrera [mm] | 4 mm |
Caudal nominal [m³/h] | 1.135 m³/h |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clase de presión | PN 16 |
Conexión de actuador | M30 x 1.5 |
Description | AB-QM DN15, HF, sin tomas de prueba, válvula de equilibrado y control independiente de la presión |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Grupo de productos | Pressure independent balancing and control valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Material del cuerpo de la válvula | Latón DZR (CW 602N) |
N.° de expediente SCIP | b2775c18-5d86-443c-ae8a-62cd3cf7389c |
Nombre del producto en el expediente SCIP | AB-QM DN15 HF PN16 |
Presión de arranque [kPa] | 35 KPa |
Presión diferencial [kPa] [Max] | 600 KPa |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño de válvula | DN 15 |
Temperatura del medio [°C] [Max] | 120 °C |
Temperatura del medio [°C] [Min] | -10 °C |
Tipo | AB-QM |
Tipo de flujo | Caudal alto |
Tipos de conexión | Rosca externa |
Tomas de prueba | Sin tomas de prueba |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Versión | AB-QM 3.0 |
Carrera [mm] | 4 mm |
Caudal nominal [m³/h] | 1.135 m³/h |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clase de presión | PN 16 |
Conexión de actuador | M30 x 1.5 |
Description | AB-QM DN15, HF, sin tomas de prueba, válvula de equilibrado y control independiente de la presión |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Grupo de productos | Pressure independent balancing and control valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Material del cuerpo de la válvula | Latón DZR (CW 602N) |
N.° de expediente SCIP | b2775c18-5d86-443c-ae8a-62cd3cf7389c |
Nombre del producto en el expediente SCIP | AB-QM DN15 HF PN16 |
Presión de arranque [kPa] | 35 KPa |
Presión diferencial [kPa] [Max] | 600 KPa |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño de válvula | DN 15 |
Temperatura del medio [°C] [Max] | 120 °C |
Temperatura del medio [°C] [Min] | -10 °C |
Tipo | AB-QM |
Tipo de flujo | Caudal alto |
Tipos de conexión | Rosca externa |
Tomas de prueba | Sin tomas de prueba |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Versión | AB-QM 3.0 |