ABN A5 On/Off, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, 5.00 mm, Normalmente cerrado
082F1154
ABN A5, 24 V, 5 mm, Actuador térmico, NC
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
ABN A5, 24 V, 5 mm, Actuador térmico, NC
Peso bruto | 0.158 Kg |
Peso neto | 0.108 Kg |
Volume | 0.338 Liter |
EAN | 5702420124506 |
Peso bruto | 0.158 Kg |
Peso neto | 0.108 Kg |
Volume | 0.338 Liter |
EAN | 5702420124506 |
Aprobación estándar |
EC EN 60730 UL 60730 |
Cable incluido | Sí |
Carrera [mm] | 5 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clase de protección IP | IP 54 |
Compatibilidad con tamaño de la válvula AB-QM | DN 10-32 |
Description | ABN A5, 24 V, 5 mm, Actuador térmico, NC |
Etiquetado del producto | Yes |
Grupo de productos | Thermal actuators |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
N.° de expediente SCIP | 8e26f954-ad08-4e08-a2a5-aa651124456b |
Nombre del producto en el expediente SCIP | 082F1154 |
Posición desenergizada | Normalmente cerrado |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tensión de alimentación [V] c.a. | 24 V |
Tensión de alimentación [V] c.c. | 24 V |
Tipo | ABN A5 On/Off |
Tipo de señal de control | ON/OFF y PWM |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Aprobación estándar |
EC EN 60730 UL 60730 |
Cable incluido | Sí |
Carrera [mm] | 5 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clase de protección IP | IP 54 |
Compatibilidad con tamaño de la válvula AB-QM | DN 10-32 |
Description | ABN A5, 24 V, 5 mm, Actuador térmico, NC |
Etiquetado del producto | Yes |
Grupo de productos | Thermal actuators |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
N.° de expediente SCIP | 8e26f954-ad08-4e08-a2a5-aa651124456b |
Nombre del producto en el expediente SCIP | 082F1154 |
Posición desenergizada | Normalmente cerrado |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tensión de alimentación [V] c.a. | 24 V |
Tensión de alimentación [V] c.c. | 24 V |
Tipo | ABN A5 On/Off |
Tipo de señal de control | ON/OFF y PWM |
UK RoHS compliance | Out of scope |