AMV 110/120 NL 3 puntos, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, 24 s/mm, 5.00 mm, 10.00 m
082H8086
AMV 110 NL, 24 V, 5 mm, actuador de control de tres puntos para AB-QM DN 10-32
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
AMV 110 NL, 24 V, 5 mm, actuador de control de tres puntos para AB-QM DN 10-32
Peso bruto | 0.664 Kg |
Peso neto | 0.6 Kg |
Volume | 2.282 Liter |
EAN | 5702421561461 |
Peso bruto | 0.664 Kg |
Peso neto | 0.6 Kg |
Volume | 2.282 Liter |
EAN | 5702421561461 |
Aprobación estándar | EC EN 60730 |
Carrera [mm] | 5 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clase de protección IP | IP 42 |
Compatibilidad con tamaño de la válvula AB-QM | DN 10-32 |
Description | AMV 110 NL, 24 V, 5 mm, actuador de control de tres puntos para AB-QM DN 10-32 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Grupo de productos | Gear actuators |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Longitud del cable [m] | 10 m |
N.° de expediente SCIP | 51f88729-7b35-441f-a536-af09916549d7 |
Nombre del producto en el expediente SCIP | AMI/AMV/AME 11-140 (1) |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tensión de alimentación [V] c.a. | 24 V |
Tipo | AMV 110/120 NL 3-point |
Tipo de señal de control | 3 puntos |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Velocidad de eje [s/mm] | 24 s/mm |
Aprobación estándar | EC EN 60730 |
Carrera [mm] | 5 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clase de protección IP | IP 42 |
Compatibilidad con tamaño de la válvula AB-QM | DN 10-32 |
Description | AMV 110 NL, 24 V, 5 mm, actuador de control de tres puntos para AB-QM DN 10-32 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Grupo de productos | Gear actuators |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Longitud del cable [m] | 10 m |
N.° de expediente SCIP | 51f88729-7b35-441f-a536-af09916549d7 |
Nombre del producto en el expediente SCIP | AMI/AMV/AME 11-140 (1) |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tensión de alimentación [V] c.a. | 24 V |
Tipo | AMV 110/120 NL 3-point |
Tipo de señal de control | 3 puntos |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Velocidad de eje [s/mm] | 24 s/mm |