AB-PM, DN 10, Rosca externa

003Z1401

AB-PM DN 10, sin tomas de prueba, válvula combinada de equilibrado automático

Detalles del producto

Peso bruto 0.512 Kg
Peso neto 0.49 Kg
Volume 1.378 Liter
EAN 5710104083681

 

Caudal máx. con dp = 10 kPa [m3/h] 0.1 m³/h
China RoHS compliance Out of scope
Clase de presión PN 16
Conexión de actuador M30 x 1.5
Description AB-PM DN 10, sin tomas de prueba, válvula combinada de equilibrado automático
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Grupo de productos Automatic balancing
In scope of WEEE and contain batteries No
Longitud de tubo de impulsión [m] 1.5 m
Material del cuerpo de la válvula Bronce DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N)
N.° de expediente SCIP 1878d93f-eab3-4ddd-a3dd-44a9a947b529
Nombre del producto en el expediente SCIP AB-PM DN10-32
Posición de montaje Tubería de impulsión
Presión diferencial [kPa] [Max] 400 KPa
Presión diferencial [kPa] [Min] 18 KPa
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de válvula DN 10
Temperatura del medio [°C] [Max] 120 °C
Temperatura del medio [°C] [Min] -10 °C
Tipo AB-PM
Tipos de conexión Rosca externa
UK RoHS compliance Out of scope

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality