AB-PM, DN 10, Presión alta, Rosca externa
003Z1411
AB-PM HP DN 10, sin tomas de prueba, válvula combinada de equilibrado automático
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
AB-PM HP DN 10, sin tomas de prueba, válvula combinada de equilibrado automático
Peso bruto | 0.49 Kg |
Peso neto | 0.48 Kg |
Volume | 1.378 Liter |
EAN | 5710104083704 |
Peso bruto | 0.49 Kg |
Peso neto | 0.48 Kg |
Volume | 1.378 Liter |
EAN | 5710104083704 |
Caudal máx. con dp = 10 kPa [m3/h] | 0.2 m³/h |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clase de presión | PN 16 |
Conexión de actuador | M30 x 1.5 |
Description | AB-PM HP DN 10, sin tomas de prueba, válvula combinada de equilibrado automático |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Grupo de productos | Automatic balancing |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Longitud de tubo de impulsión [m] | 1.5 m |
Material del cuerpo de la válvula | Bronce DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
N.° de expediente SCIP | a38bff3b-5433-419c-92bc-48b229b7fb3b |
Nombre del producto en el expediente SCIP | AB-PM DN10 HP without test plugs |
Posición de montaje | Tubería de impulsión |
Presión diferencial [kPa] [Max] | 400 KPa |
Presión diferencial [kPa] [Min] | 28 KPa |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño de válvula | DN 10 |
Temperatura del medio [°C] [Max] | 120 °C |
Temperatura del medio [°C] [Min] | -10 °C |
Tipo | AB-PM |
Tipos de conexión | Rosca externa |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Versión de la presión | Presión alta |
Caudal máx. con dp = 10 kPa [m3/h] | 0.2 m³/h |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clase de presión | PN 16 |
Conexión de actuador | M30 x 1.5 |
Description | AB-PM HP DN 10, sin tomas de prueba, válvula combinada de equilibrado automático |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Grupo de productos | Automatic balancing |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Longitud de tubo de impulsión [m] | 1.5 m |
Material del cuerpo de la válvula | Bronce DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
N.° de expediente SCIP | a38bff3b-5433-419c-92bc-48b229b7fb3b |
Nombre del producto en el expediente SCIP | AB-PM DN10 HP without test plugs |
Posición de montaje | Tubería de impulsión |
Presión diferencial [kPa] [Max] | 400 KPa |
Presión diferencial [kPa] [Min] | 28 KPa |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño de válvula | DN 10 |
Temperatura del medio [°C] [Max] | 120 °C |
Temperatura del medio [°C] [Min] | -10 °C |
Tipo | AB-PM |
Tipos de conexión | Rosca externa |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Versión de la presión | Presión alta |