AHQM, PN 16, DN 80, Caudal [m3/h]: 5.60 - 28.00, Brida, Tipo de montaje: Libre
003L3605
AHQM PN16 80/63/0,3 brida, impulsión/ret.
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
AHQM PN16 80/63/0,3 brida, impulsión/ret.
Peso bruto | 42.68 Kg |
Peso neto | 42.68 Kg |
Volume | 62.4 Liter |
EAN | 5710104028774 |
Peso bruto | 42.68 Kg |
Peso neto | 42.68 Kg |
Volume | 62.4 Liter |
EAN | 5710104028774 |
Aplicación | District heating |
Carrera [mm] | 15 mm |
Caudal [m3/h] | 28 m³/h |
Caudal [m3/h] [Min] | 5.6 m³/h |
Caudal [m³/h] [Max] | 28 m³/h |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clase de presión | PN 16 |
Control del caudal | Sí |
Controlador de presión | No |
Description | AHQM PN16 80/63/0,3 brida, impulsión/ret. |
Diámetro [mm] | 80 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Factor de cavitación | 0.6 |
Función | Controlador de caudal con válvula de control int. |
Función VSP: P | No |
Función VSP: Q | No |
Función VSP: T | No |
Grupo de productos | Pressure flow controllers |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Limitación del caudal | Sí |
Material de sellado, CV | Metálico |
Material de sellado, DP | EPDM |
Material del asiento de la válvula | Acero inoxidable, n.º de mat. 1.4305 |
Material del cono de la válvula, CV | DZR CW602N (CuZn36Pb2As) |
Material del cono de la válvula, DP | Acero inoxidable, n.º de mat. 1.4305 |
Material del cuerpo de la válvula | Fundición gris EN-GJL-250 (GG-25) |
Material del diafragma del actuador | EPDM |
Medios alternativos | Agua glicolada (30 %, máx.) |
Medios compatibles | District heating/cooling circulation water |
Número de puertos | 2 |
pH del medio [Max] | 10 |
pH del medio [Min] | 7 |
PN alternativa, VSP | 10 |
Posición del vástago | Normalmente abierto |
Presión dif. del limitador de caudal, dPb [bar] | 0.3 bar |
Presión nominal [bar] | 16 bar |
Rango de presión diferencial [bar] [Max] | 4 bar |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño de válvula | DN 80 |
Tasa de fugas [% kVS] | 0.05 |
Temperatura del medio [°C] [Max] | 120 °C |
Temperatura del medio [°C] [Min] | 2 °C |
Tipo | AHQM |
Tipo de ajuste | No |
Tipo de montaje | Libre |
Tipos de conexión | Brida |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valores kvs [m³/h] | 63 m³/h |
Aplicación | District heating |
Carrera [mm] | 15 mm |
Caudal [m3/h] | 28 m³/h |
Caudal [m3/h] [Min] | 5.6 m³/h |
Caudal [m³/h] [Max] | 28 m³/h |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clase de presión | PN 16 |
Control del caudal | Sí |
Controlador de presión | No |
Description | AHQM PN16 80/63/0,3 brida, impulsión/ret. |
Diámetro [mm] | 80 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Factor de cavitación | 0.6 |
Función | Controlador de caudal con válvula de control int. |
Función VSP: P | No |
Función VSP: Q | No |
Función VSP: T | No |
Grupo de productos | Pressure flow controllers |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Limitación del caudal | Sí |
Material de sellado, CV | Metálico |
Material de sellado, DP | EPDM |
Material del asiento de la válvula | Acero inoxidable, n.º de mat. 1.4305 |
Material del cono de la válvula, CV | DZR CW602N (CuZn36Pb2As) |
Material del cono de la válvula, DP | Acero inoxidable, n.º de mat. 1.4305 |
Material del cuerpo de la válvula | Fundición gris EN-GJL-250 (GG-25) |
Material del diafragma del actuador | EPDM |
Medios alternativos | Agua glicolada (30 %, máx.) |
Medios compatibles | District heating/cooling circulation water |
Número de puertos | 2 |
pH del medio [Max] | 10 |
pH del medio [Min] | 7 |
PN alternativa, VSP | 10 |
Posición del vástago | Normalmente abierto |
Presión dif. del limitador de caudal, dPb [bar] | 0.3 bar |
Presión nominal [bar] | 16 bar |
Rango de presión diferencial [bar] [Max] | 4 bar |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño de válvula | DN 80 |
Tasa de fugas [% kVS] | 0.05 |
Temperatura del medio [°C] [Max] | 120 °C |
Temperatura del medio [°C] [Min] | 2 °C |
Tipo | AHQM |
Tipo de ajuste | No |
Tipo de montaje | Libre |
Tipos de conexión | Brida |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valores kvs [m³/h] | 63 m³/h |