VFG 2, 6.30 m³/h, Brida

065B2389

VFG2 PN16 20/6,3 2 vías, brida, impulsión/ret.

Detalles del producto

Peso bruto 6.57 Kg
Peso neto 6.267 Kg
Volume 11.681 Liter
EAN 5702421803066

 

Aplicación District heating
Característica de caudal Lineal optimizada
Carrera [mm] 6 mm
China RoHS compliance Out of scope
Description VFG2 PN16 20/6,3 2 vías, brida, impulsión/ret.
Diámetro [mm] 20 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Factor de cavitación 0.6
Fugas a través del puerto, máx. [% kVS] 0.03
Función Alivio de presión
Grupo de productos Pressure flow controllers
In scope of WEEE and contain batteries No
Material del asiento de la válvula Acero inoxidable, n.º de mat. 1.4021
Material del cono de la válvula Acero inoxidable, n.º de mat. 1.4404
Material del cuerpo de la válvula Fundición gris EN-GJL-250 (GG-25)
Medios alternativos Agua glicolada (30 %, máx.)
Medios compatibles District heating/cooling circulation water
Número de puertos 2
pH del medio [Max] 10
pH del medio [Min] 7
Posición del eje Normalmente abierto
Presión nominal [bar] 16 bar
Rango de presión diferencial [bar] [Max] 16 bar
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura del medio [°C] [Max] 200 °C
Temperatura del medio [°C] [Min] 2 °C
Tipo VFG 2
Tipo de montaje Libre
Tipos de conexión Brida
UK RoHS compliance Out of scope
Valores kvs [m³/h] 6.3 m³/h

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality