AFD, 0.10 bar - 0.70 bar, 250 cm²
003G1004
AFD PB25 0,1-0,7 250cm2 amarillo
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
AFD PB25 0,1-0,7 250cm2 amarillo
Peso bruto | 12.94 kg |
Peso neto | 12.94 kg |
EAN | 5702421808184 |
Peso bruto | 12.94 kg |
Peso neto | 12.94 kg |
EAN | 5702421808184 |
Control del caudal | No |
Controlador de presión | Controlador de reducción de presión |
Descripción | AFD PB25 0,1-0,7 250cm2 amarillo |
Función | Controlador de reducción de pres. |
Grupo de productos | Actuadores: presión y caudal |
Limitación del caudal | No |
Material del cuerpo | Steel, mat. No 1.0338, zinc plated |
Material del diafragma del actuador | EPDM (laminado y reforzado con fibras) |
Medios alternativos | Agua glicolada (30 %, máx.) |
Medios compatibles | District heating/cooling circulation water |
pH del medio [Max] | 10 |
pH del medio [Min] | 7 |
Presión de funcionamiento [bar] [Max] | 25 bar |
Presión nominal [bar] | 25 bar |
Rango de ajuste de presión [bar] [Max] | 0.7 bar |
Rango de ajuste de presión [bar] [Min] | 0.1 bar |
Tamaño del actuador [cm2] | 250 cm² |
Temperatura del medio [°C] [Max] | 150 °C |
Temperatura del medio [°C] [Min] | 2 °C |
Tipo | AFD |
Tipo de ajuste | Ajustable |
Tipo de montaje | Impulsión |
Control del caudal | No |
Controlador de presión | Controlador de reducción de presión |
Descripción | AFD PB25 0,1-0,7 250cm2 amarillo |
Función | Controlador de reducción de pres. |
Grupo de productos | Actuadores: presión y caudal |
Limitación del caudal | No |
Material del cuerpo | Steel, mat. No 1.0338, zinc plated |
Material del diafragma del actuador | EPDM (laminado y reforzado con fibras) |
Medios alternativos | Agua glicolada (30 %, máx.) |
Medios compatibles | District heating/cooling circulation water |
pH del medio [Max] | 10 |
pH del medio [Min] | 7 |
Presión de funcionamiento [bar] [Max] | 25 bar |
Presión nominal [bar] | 25 bar |
Rango de ajuste de presión [bar] [Max] | 0.7 bar |
Rango de ajuste de presión [bar] [Min] | 0.1 bar |
Tamaño del actuador [cm2] | 250 cm² |
Temperatura del medio [°C] [Max] | 150 °C |
Temperatura del medio [°C] [Min] | 2 °C |
Tipo | AFD |
Tipo de ajuste | Ajustable |
Tipo de montaje | Impulsión |